Loading
FLEXLINE™ Motor Control Center
Neues Produkt

FLEXLINE 3500 Motor Control Center | IEC 61439-2
Allen-Bradley

Ein FLEXLINE™ 3500 Motor Control Center (MCC) für Niederspannung kann Ihnen helfen, die Produktivität zu steigern, die Arbeitssicherheit zu verbessern, Ausfallzeiten verringern, Energie zu sparen und mehr.
  1. Überblick
  2. Dokumentation
  3. Zertifizierungen
Open All Close All
Überblick
  • FLEXLINE 3500 Motor Control Center
  • flexline-3500-rok-frontseitig-zwei-vordere Kabelzugänge-drei-Säulen-Türen-offen
  • flexline-3500-rok-vorderseitig-zwei-hintere-Kabelzugänge-drei-Säulen
  • FLEXLINE™ ROK-Einheiten mit links geneigtem Winkel in Testposition
  • Eine graue Schublade mit schwarzen Griffen und elektronischer Anzeige an der Vorderseite enthält einen Allen-Bradley® Frequenzumrichter.
FLEXLINE 3500 Motor Control Center
flexline-3500-rok-frontseitig-zwei-vordere Kabelzugänge-drei-Säulen-Türen-offen
flexline-3500-rok-vorderseitig-zwei-hintere-Kabelzugänge-drei-Säulen
FLEXLINE™ ROK-Einheiten mit links geneigtem Winkel in Testposition
Eine graue Schublade mit schwarzen Griffen und elektronischer Anzeige an der Vorderseite enthält einen Allen-Bradley® Frequenzumrichter.
Chevron LeftChevron Left
FLEXLINE 3500 Motor Control Center
Chevron LeftChevron Left
flexline-3500-rok-frontseitig-zwei-vordere Kabelzugänge-drei-Säulen-Türen-offen
flexline-3500-rok-vorderseitig-zwei-hintere-Kabelzugänge-drei-Säulen
FLEXLINE™ ROK-Einheiten mit links geneigtem Winkel in Testposition
Eine graue Schublade mit schwarzen Griffen und elektronischer Anzeige an der Vorderseite enthält einen Allen-Bradley® Frequenzumrichter.
Allen-Bradley-Logo

Steigern Sie Ihre Produktion mit unvergleichlicher Flexibilität und besserer Transparenz. Ein FLEXLINE™ 3500 Niederspannung Motor Control Center (MCC) kann Ihnen helfen, die Produktivität zu steigern, die Arbeitssicherheit zu verbessern, Ausfallzeiten zu verringern, Energie zu sparen und mehr.

Diese Niederspannung Motor Control Center-Lösung integriert Motorsteuerung, Stromverteilung und elektrische Schaltanlage in einem zentralisierten Paket. Entwickelt für globale Märkte, erfüllt diese intelligente Steuerungslösung die IEC 61439-1 und 2.

Flexibles Design + intelligente Komponenten

Überblick

Ein Motor Control Center für globale Märkte

Sie können Produktionsdaten freischalten, Systeme verbinden und die Produktivität mit unserem breiten Produktportfolio und unseren globalen Lösungen steigern.

Das FLEXLINE™ Motor Control Center ist auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und kombiniert das flexible, modulare Gehäusesystem von CUBIC mit Komponenten von Allen‑Bradley®, um eine intelligente Steuerung zu schaffen, die zu Ihren Anwendungen und Ihrem Fertigungsbereich heute – und in Zukunft – passt. Das FLEXLINE 3500 Niederspannungs-Motor Control Center kann Ihnen helfen:

  • Energieeffizienz in der Produktion steigern
  • Ausfallzeiten verringern
  • Echtzeitdaten erhalten
  • Wartungskosten und -zeit reduzieren
  • Energie sparen
  • Arbeitssicherheit verbessern
  • IEC 61439-1&2 erfüllen
FLEXLINE 3500 Motor Control Center
FLEXLINE™ Motor Control Center
System Designer
FLEXLINE 3500 Motor Control Center

Jetzt entdecken

VIDEO
Steigern Sie Ihre Produktion mit FLEXLINE 3500 Motor Control Centers

Wir stellen Ihnen das neueste Allen-Bradley® Motor Control Center, die Stromverteilung und die elektrische Schaltanlage für die globalen Märkte vor. Das modulare Design des Motor Control Centers für Niederspannung passt sich heute an Ihren Fertigungsbereich und Ihre Anwendungen an – und ist skalierbar, um Ihre Anforderungen von morgen zu erfüllen. Erfüllt die IEC 61439-1 und 2.


Smart Motor Control Center-Technologie

Machen Sie Ihre Anlage zu einem strategischen Vorteil. Sie können auf Echtzeitdaten zugreifen, um schnellere und fundiertere Entscheidungen aus der intelligenten Motorsteuerung zu treffen.

Geräte in FLEXLINE 3500 Motor Control Centers sind nahtlos über EtherNet/IP verbunden. Das integrierte Netzwerk:

  • Verbessert die Integration
  • Reduziert die Einrichtungszeit für Ihr Steuerungssystem
  • Ermöglicht die Überwachung, Diagnose und Fehlerbehebung Ihrer Motorsteuerung
  • Verwendet ein Netzwerk, das mit Ihrem gesamten Unternehmen kommuniziert.

Außerdem können Sie mit unserer integrierten Netzwerkinfrastruktur und intelligenten Geräten von überall auf Daten des Motor Control Centers zugreifen. Mit Echtzeitdaten zur Hand können Sie Ausfallzeiten verringern und unerwartete Wartungskosten reduzieren.

Sprechen Sie mit einem Spezialist
Flexibles Motor Control Center für Niederspannung für globale Märkte
Außenaufnahme einer Gasanlage
Broschüre
Flexibles Motor Control Center für Niederspannung für globale Märkte

Ein FLEXLINE 3500 Motor Control Center hilft Ihnen, Produktivität, Echtzeitdaten, Sicherheitsverbesserungen, Betriebszeit und mehr zu erschließen. 

Weitere Informationen
Echtzeiteinblicke in Produktion, Prozesse und Strom
Echtzeiteinblicke in Produktion, Prozesse und Strom
Fähigkeit
Fähigkeit
Echtzeiteinblicke in Produktion, Prozesse und Strom
Unser Industriesteuerungssystem integriert Prozess- und Stromsteuerung. Verringern Sie Designzeit, Kapital- und Betriebskosten. Erhalten Sie Echtzeit-Produktionsdaten in einer Bedienerschnittstelle.
Weitere Informationen

Robuste Spezifikationen entsprechen Ihren Anforderungen an Motor Control Center für Niederspannung

  • Hauptbus: 485–6000 A
  • Vertikalbus: 770–2000 A
  • Feste und herausziehbare Einheiten
  • Stromkapazität herausziehbarer Einheiten bis zu 630 A
  • Steuerspannung: 24 V DC, 110–240 V AC
  • Frequenz: 50/60 Hz
  • Kurzzeit-Bemessungswert (lcw): bis zu 100 kA
  • Betriebsspannung bis zu 690 V
  • Entspricht IEC 61439-1 & 2
  • Gehäuseklassifizierung bis IP54
Rockwell Automation Werk in Twinsburg, Ohio | August 2017

Motor Control Center, elektrische Schaltanlage und Stromverteilungsausrüstung – Sicherheit

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter und Ihren Fertigungsbereich vor elektrischen Gefahren. Über die Erfüllung der IEC 61439-1 & 2 Sicherheitsnormen hinaus ist jedes FLEXLINE 3500 Motor Control Center mit einem Schutz der ersten Stufe ausgestattet, um die elektrische Exposition zu verringern.

Mit vernetzten Motor Control Centern können Sie von der Sicherheit Ihrer Steuerzentrale aus überwachen und Fehler beheben. Wenn Ingenieure sich der Ausrüstung nähern müssen, ist unsere elektrische Schaltanlage nach einer globalen Sicherheitsnorm für Design und Materialien gebaut.

  • Erfüllt EG-Richtlinien, Zertifizierungen und Normen
  • Bietet 100 % dezentrale Überwachung und Fehlerbehebung
  • Integrieren Sie intelligente Steuerung und Stromverteilung in ein geschlossenes, zentrales Paket, fern von Personal
  • Intelligente Motorsteuerung reduziert die Wartungshäufigkeit und die elektrische Exposition.

Leistungsmerkmale der Allen-Bradley Smart Components

Unsere intelligente Technologie kann Ihnen helfen, Produktivität, Leistung, Qualität und Arbeitssicherheit zu verbessern.

Die Allen-Bradley® Komponenten in FLEXLINE Niederspannung Motor Control Centern werden in den größten Fertigungs- und Verarbeitungsanlagen weltweit eingesetzt – von der Luft- und Raumfahrt über die Automobilindustrie bis hin zur Wasser- und Abwasserwirtschaft. FLEXLINE Motor Control Center umfassen:

  • Direkte und reversible Online-Motorstarter:E300™ elektronische Überlastrelais, 100-C- oder 100-E-Schütze, 140MT Motorschutzschalter oder 140MG Motorschutzschalter
  • Speiseeinheiten:140UT Schutzschalter, 140G Kompaktleistungsschalter
  • Frequenzumrichter:PowerFlex® 520- oder 750-Serie Frequenzumrichter mit patentierten Lüfter/Filter-Baugruppen zur Steuerung von Wärme und Staub
  • Stromversorgungen, Leistungsüberwachung und Stratix® Netzwerk-Switches
Eine graue Metallschublade mit schwarzem Griff und elektronischem Modul an der Vorderseite und E300-Motorstarter im Inneren

Energie sparen. Die intelligenten Komponenten in den FLEXLINE 3500 Motor Control Centern für Niederspannung erhöhen die Energieeffizienz und senken den Stromverbrauch in Ihrem Betrieb. Unsere Frequenzumrichter (VFDs) ermöglichen eine präzise Steuerung von Motordrehzahl, -richtung und -drehmoment – wodurch Energieverschwendung reduziert und der CO₂-Fußabdruck verringert wird.

Luftaufnahme Bäume im Wald aus der Vogelperspektive, Luftbild des Regenwald-Ökosystems und gesundes Umgebungskonzept sowie Hintergrundtextur der Waldansicht mit grünen Bäumen von oben, Text Kopierbereich.

Nachhaltigkeit und Ziele für Null-Emissionen

Wir erzielen Ergebnisse, die Ihnen helfen, widerstandsfähiger, agiler und nachhaltiger zu werden:

  • Intelligente Technologie verbessert Produktivität, Leistung und Qualität
  • Allen-Bradley® Frequenzumrichter sparen Energie durch Optimierung der Motordrehzahl
  • Echtzeitdaten und Tools für die vorausschauende Wartung helfen, ungeplante Ausfallzeiten und Kosten zu reduzieren
  • Das modulare FLEXLINE™ Motor Control Center Design verlängert seinen Lebenszyklus und reduziert den Bedarf an Ersatz

Rockwell Automation teilt Ihr Engagement für Nachhaltigkeit

Revolutionieren Sie Ihre Motorsteuerung mit dem neuen Niederspannung IEC FLEXLINE™ 3500 Motor Control Center
FLEXLINE 3500
Veranstaltung (Webinar)
Revolutionieren Sie Ihre Motorsteuerung mit dem neuen Niederspannung IEC FLEXLINE™ 3500 Motor Control Center

Entdecken Sie das FLEXLINE 3500 Motor Control Center. Diese neue Lösung integriert Motorsteuerung, Stromverteilung und elektrische Schaltanlage in einem zentralen Paket. Entwickelt für globale Märkte, hilft diese intelligente Technologie, Produktivität, Sicherheit, Betriebszeit und Energieeffizienz zu steigern – und erfüllt IEC 61439-1&2.

Weitere Informationen

Tools & Ressourcen

  • VIDEO
    Eine intelligente Motorsteuerungslösung

    Machen Sie Ihre Anlage zu einem strategischen Vorteil. Ein FLEXLINE™ Motor Control Center kann Ihnen helfen, die Produktivität bestehender Abläufe zu steigern, Energie zu sparen und die Sicherheit zu verbessern. Außerdem können Sie auf Echtzeitdaten zugreifen, um bessere Produktions- und Wartungsentscheidungen zu treffen. Erfahren Sie mehr.

  • VIDEO
    Intelligente Motor Control Centers helfen, Energie zu sparen

    Erfahren Sie, wie unsere hocheffizienten Frequenzumrichter, vorausschauende Wartung, skalierbares Design und Tools zur Transparenz des Energieverbrauchs Ihre Nachhaltigkeits- und Null-Emissions-Ziele unterstützen. FLEXLINE Motor Control Center sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

  • VIDEO
    Verbessern Sie die Anlagen- und Arbeitssicherheit mit Motor Control Center-Schubladendesign

    Sehen Sie, wie Sie die Multi Drawer-Einheit eines FLEXLINE 3500 Motor Control Center ohne Werkzeuge herausnehmen können, und erfahren Sie, wie einfach es ist, Lockout/Tagout-Einheiten auf Sicherheit zu testen. Zu den zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen gehören eine optionale Technologie zur Lichtbogenrückhaltung und eine 100 % dezentrale Überwachung und Fehlerbehebung des Motor Control Center.

  • Konfigurieren Sie mit diesem Online-Tool schnell und einfach ein FLEXLINE 3500 Motor Control Center.
    RA Advisor-Logo 4-farbig 2023
    Werkzeug
    Konfigurieren Sie mit diesem Online-Tool schnell und einfach ein FLEXLINE 3500 Motor Control Center.

    Erhalten Sie innerhalb weniger Minuten eine Konfigurationsspezifikation und eine erste Preisangabe für Ihr Projekt.

  • Intelligente Fabriken benötigen vernetzte Niederspannungs-MCCs, Schaltanlagen
    Intelligente Fabriken benötigen vernetzte Niederspannungs-MCCs, Schaltanlagen
    BLOG
    BLOG
    Intelligente Fabriken benötigen vernetzte Niederspannungs-MCCs, Schaltanlagen
    Die Technologie vernetzter Schaltanlagen und Motorsteuerzentren beschleunigt Ihre Rendite, Produktivität, Einsparungen und Sicherheit.
    Jetzt lesen
  • Fünf Gründe für die Vereinheitlichung von Strom- und Prozesssteuerung auf einer Plattform
    Fünf Gründe für die Vereinheitlichung von Strom- und Prozesssteuerung auf einer Plattform
    Blog
    Blog
    Fünf Gründe für die Vereinheitlichung von Strom- und Prozesssteuerung auf einer Plattform
    Ein einheitliches Industriesteuerungssystem vereinfacht alles. Die Integration von Prozess- und Stromsteuerungsplattformen liefert verwertbare Echtzeitdaten zur Steigerung des ROI.
    Jetzt lesen
  • Planen Sie ein Greenfield- oder Werksausbau-Projekt?
    Ingenieur und Projektmanager betrachten einen Projektplan
    eBook
    Planen Sie ein Greenfield- oder Werksausbau-Projekt?

    Die Kombination von Prozess-, Leistungs- und Motorsteuerung auf einer einzigen Plattform hilft, Ihre Markteinführungszeit, Betriebszeit, Energieeinsparungen und Kapitalrendite zu beschleunigen.

    Weitere Informationen
  • IntelliCENTER® Motor Control Center-Software
    IntelliCENTER® Motor Control Center-Software
    IntelliCENTER® Motor Control Center-Software
    Die Software für industrielle Motor Control Center ermöglicht Ihnen dank Echtzeitdiagnose einen Blick in Ihre MCC-Buckets. Steigern Sie Betriebszeit, Produktivität und Sicherheit.
    Weitere Informationen
Bereit für den nächsten Schritt?

Füllen Sie das Kontaktformular aus, und einer unserer Spezialisten wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Sprechen Sie mit einem Spezialisten

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Auswahlanleitung für FLEXLINE 3500 Niederspannung Motor Control Center und Schaltanlagen FLXLN-SG001_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Benutzerhandbuch für FLEXLINE 3500 Niederspannung Motor Control Center und Schaltanlagen FLXLN-UM001_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Flyer zu virtuellen Werksabnahmeprüfungen (Motor Control Center und Mittelspannungsantriebe) MCC-SP005_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zum FLEXLINE™ Niederspannungs-IEC-Motor Control Center FLXLN-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung
  • UKCA-Kennzeichnung
  • DEKRA
  • Erdbebensicher
  • RETIE

Normenkonformität

  • 2011/65/EU und Erweiterung 2015/863/EU RoHS-Richtlinie
  • EMV-Richtlinie 2014/30/EU
  • Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
  • IEC 61439-1 & 2:2020
  • EN 61439-1 & 2:2011
  • AS/NZS 61439 1:2016
  • IEC 60204-1:2016 + A1:2021
  • IEC 60529:2013
  • IEC 60068-3-3:2019; ICC-ES AC156
  • IEC/TR 61641

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerungen, Schütze, Softstarter, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left FLEXLINE 3500 Motor Control Center | IEC 61439-2
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: