Loading
elektronischer Motorstarter M100
Neues Produkt

M100-Starter
Allen-Bradley

Der elektronische Motorstarter M100 ermöglicht Ihnen, die Schaltschrankverdrahtung zu vereinfachen und die Komponenten- sowie Engineering-Komplexität durch fortschrittliche funktionale Sicherheitslösungen und weiterentwickelte Motorstarterfunktionen zu reduzieren.
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
Bereit, Ihr Motorsteuerungssystem mit modernen Funktionen zu verbessern? Der elektronische Motorstarter M100 ermöglicht Ihnen, die Schaltschrankverdrahtung zu vereinfachen und Komponenten- sowie Engineering-Komplexitäten durch fortschrittliche funktionale Sicherheitslösungen und verfeinerte Motorstarter-Funktionen zu reduzieren.

Allen-Bradley-Logo

Fortschrittliche Technologie für kritische Anwendungen

Zuverlässiges Timing in Motorsteuerungsanwendungen ist entscheidend für den Erfolg Ihres Systems. Die Point-on-Wave-Schalttechnologie ermöglicht eine präzise Steuerung elektrischer Lasten, indem das Auslösen der Schaltaktion am optimalsten Punkt in der Spannungs-Kurvenform erfolgt. Dies führt zu einer Verringerung der elektrischen Belastung der Komponenten, einer Minimierung des Einschaltstromstoßes und einer Reduzierung elektromagnetischer Störungen. Mit dieser Technologie entwickelt, ermöglicht Ihnen der M100-Starter, die Lebensdauer und Zuverlässigkeit Ihrer elektrischen Geräte zu erhöhen, die Energieeffizienz zu verbessern und sicherere Systeme zu realisieren.

Der elektronische Motorstarter M100 revolutioniert die Motorsteuerung
Der elektronische Motorstarter M100 revolutioniert die Motorsteuerung
Pressemitteilung
Pressemitteilung
Der elektronische Motorstarter M100 revolutioniert die Motorsteuerung
Rockwell Automation hat den elektronischen Motorstarter M100 vorgestellt, der fortschrittliche Lösungen für die funktionale Sicherheit und verfeinerte Motorstartfunktionen bietet.
Jetzt lesen

eBook zum elektronischen Motorstarter M100
Coverbild des eBooks zum elektronischen Motorstarter M100
eBook
eBook zum elektronischen Motorstarter M100

Erfahren Sie, wie der elektronische Motorstarter M100, ein kompaktes und effizientes Gerät, das für einen zuverlässigeren Schutz und eine bessere Motorsteuerung von Elektromotoren entwickelt wurde, fortschrittliche elektronische Funktionen für eine verbesserte Leistung und Sicherheit integriert.

JETZT HERUNTERLADEN

Schützen Sie Ihre Motorsteuerungslösungen

Der M100 ist mit fortschrittlichen Funktionen wie Überlastschutz, Phasenausfallerkennung, Phasenasymmetrieüberwachung und Schweißnahterkennung ausgestattet, die zusammenarbeiten, um motoren während des Betriebs vor Schäden zu verhindern. Darüber hinaus können Sie mit seiner verbesserten Präzision bei der Steuerung von Motordrehzahl und Drehmoment sowie seinem Engagement für funktionale Sicherheitsstandards Ihre Anwendung neu gestalten. Mit dem M100 können Sie eine verbesserte Produktqualität, Konsistenz und Zuverlässigkeit im Betrieb erleben und gleichzeitig die strengen Sicherheitsstandards mit Zuversicht erfüllen.

Optimierte Maschinendesigns, enormes Potenzial

Flexibilität und Platzoptimierung

Dank der Unterstützung von Zero Stacking ohne Herabsetzung der Betriebswerte bis zu 23 A ermöglicht der M100-Starter Flexibilität bei der installation, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. So können Sie den Platz auf der Schalttafel optimieren.

Integrierte Sicherheitsmaßnahmen

Integrierte Funktionen wie Überlastschutz, Phasenausfallerkennung und Phasenasymmetrieüberwachung tragen zu einem umfassenden Sicherheitsnetz für Ihr Motorsteuerungssystem bei.

Weniger Verdrahtung

Das schlanke Design des M100-Starter ermöglicht eine reduzierte Verdrahtung und senkt die Kosten für den Schaltschrankaufbau. Dies spart nicht nur Materialkosten, sondern erhöht auch die Gesamteffizienz Ihres Betriebs.

Erweiterte Lösungen für die funktionale Sicherheit

Der M100 entspricht den Normen für funktionale Sicherheit bis 61508 SIL 3 PL-e und bietet ein robustes Sicherheitsframework. Dies trägt dazu bei, die Zuverlässigkeit des M100-Starters in kritischen Anwendungen zu gewährleisten und die Gesamtsicherheit Ihres Systems zu verbessern.

Bewährte Effizienzmetriken

Mit quantifizierbaren Effizienzsteigerungen, einschließlich einer Reduzierung der erforderlichen Komponenten um bis zu 75 %, einer Reduzierung der Verdrahtungskosten um bis zu 56 % und einer Reduzierung des erforderlichen Platzes auf der Schalttafel um bis zu 78 %, ermöglicht Ihnen der M100-Starter, Ihre Anwendung auf die nächste Stufe zu heben.

Vielseitigkeit in Betriebsszenarien

Die Fähigkeit des M100-Starter, sowohl Direktanlauf- (DOL) als auch Wendebetrieb im gleichen Formfaktor zu unterstützen, macht ihn zu einer vielseitigen Lösung, die für verschiedene Betriebsszenarien geeignet ist.

Einfach. Erweiterbar. Zertifiziert.

Eine effiziente Motorsteuerung und Überlastschutz für Abzweige ist für jeden Industriebetrieb von entscheidender Bedeutung. Indem Sie sicherstellen, dass Motoren mit Spitzenleistung für Sicherheit und Energieeffizienz betrieben werden, können Sie Ausfallzeiten verhindern, Energiekosten senken und die Gesamtproduktivität steigern.

Entdecken Sie, wie der M100-Starter in das Portfolio für Motorsteuerung und Überlastschutz für Abzweige integriert wird.

Motorsteuerung und Schutz für Abzweige
Motorsteuerung und Schutz für Abzweige
Produkte
Produkte
Motorsteuerung und Schutz für Abzweige
Unser Portfolio an Motorsteuerungs- und -schutzkomponenten für Verzweigungen wurde speziell entwickelt und getestet, um Ihre Arbeit zu erleichtern. Mit Komponenten wie Leistungsschaltern, Schützen, Überlastrelais und Zubehör bieten wir eine maßgeschneiderte Lösung, die Ihnen hilft, einen skalierbaren Schaltkreisaufbau zu erstellen.
Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Spezifikationen für elektronischer Motorstarter M100 M100-TD001_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Benutzerhandbuch für elektronischer Motorstarter M100 M100-UM001_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Vertriebsprofil für das eBook zum elektronischen Motorstarter M100 M109-SP001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • cULus Listed 
  • UKCA
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • Marokko
Normenkonformität
  • UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • NM EN/IEC 60947-5-1
  • IEC 61508 (SIL 3)
  • EN/ISO 62061
  • EN/ISO 13849-1 (PLe, Kategorie 3)
  • IEC 60364-4-41
  • IEC 60947 Typ "2" Koordination

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerungen, Schütze, Softstarter, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left M100-Starter
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: