Loading

STC™ Anlaufmoment-Steuerung
Allen-Bradley

Unsere Bulletin 154 STC™-Softstarter bieten eine wirtschaftliche Lösung für den Softstart von ein- und dreiphasigen Käfigläufer-Asynchronmotoren mit geringer Leistung.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
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
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Überblick
  • stc – Steuerung für das Anlaufmoment
stc – Steuerung für das Anlaufmoment
Allen-Bradley-Logo

Unsere Bulletin 154 STC™ Anlaufmoment-Steuerungen bieten eine wirtschaftliche, elektronisch gesteuerte Lösung für den Softstart von ein- und dreiphasigen Käfigläufer-Asynchronmotoren mit geringer Leistung. Unsere Anlaufmoment-Steuerungen helfen, die mechanische und elektrische Belastung von motor-Schaltkreisen und -systemen zu reduzieren, indem sie die Spannung beim Anlauf begrenzen. Dadurch werden die Über-Anlaufmoment- und Überstrombedingungen vermieden, die beim Schließen von Direktanlauf-Schaltkreisen auftreten, wie wenn ein einfaches Motorsteuerung-Schütz schließt.


Überblick

  • Zuverlässige, bewährte Technologie mit elektronischen Leistungselementen
  • Einfache Inbetriebnahme mit nur zwei Einstellungen:
    • Anlaufmoment (10–80 %)
    • Dauer der Rampe (0.5–5 s)
  • Ideal für die Erweiterung vorhandener Direktstarter
  • Bietet Energieeinsparungen
  • Geringerer Verschleiß an mechanischen Systemen
  • Ideal für Anwendungen wie:
    • Grundlegende Fördertechnik
    • Lüfter
    • Pumpen
    • Einphasige Anwendungen mit reduzierter Spannung beim Start

Die vorherige Generation des Starting Torque Controller ist eingestellt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Dieser aktuelle Bulletin 154 Starting Torque Controller ist ein hervorragender Ersatz für das vorherige Produkt.


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Spezifikationen für den Softstarter 154-TD001_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für STC™ Anlaufmoment-Steuerungen der Serie 154 154-PP001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
China RoHS 25China RoHS 25
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • RoHS
  • China RoHS
  • cULus Listed
  • CE-Kennzeichen
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerung
  5. Chevron LeftChevron Left STC – Softstarter mit Anlaufmoment-Steuerung
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: