Unsere manuellen National Electrical Manufacturers Association-Motorstarterschalter sind für den Einsatz in motor starting installation konzipiert. Die Schalter der Bulletin 600 bieten Überlastschutz für kleine 1-Phasen-AC/DC-motoren. Die Schalter der Bulletin 609 und 609U sind für den Einsatz in Motorstarterinstallation konzipiert, bei denen keine Fernbedienung über Drucktasten erforderlich ist. Die Schalter der Bulletin 609U und 609TU bieten Starten mit voller Netzspannung, thermischen Überlastschutz und Unterspannungsschutz.
- Produkte
- Überblick
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
Überblick
- Kontaktpositionsanzeige
- Verriegelungsfunktionen
- Offene Ausführung, Typ 1 und Typ 12 Gehäuse
- Unterspannungsschutz
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- American Bureau of Shipping (ABS)
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- CSA Certified — Datei Nr. LR 1234
Gefährlicher Bereich
- UL Listed — Datei Nr. E10314
- CSA Certified — Datei Nr. LR 11924
Bulletin 600
- UL Listed — Produkte mit Gehäuse — Datei Nr. E14841; Guide Nr. NLRV
- UL Recognized — Open Style Products — Datei Nr. E14841; Guide Nr. NLRV2
Bulletin 609, 609U
- cULus Listed — Datei Nr. E14841; Guide Nr. NLRV/NLRV7
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.