Loading

Miniaturschütze Bulletin 100-K
Allen-Bradley

Unsere IEC-Miniatur-Schütze der Serie 100-K sind für gewerbliche und leichte Industrieanwendungen konzipiert, bei denen der Platz auf der Schalttafel begrenzt ist. Diese Miniaturgeräte sind mit 45 mm Breite flacher und benötigen weniger Tiefe auf der Schalttafel als Standard-IEC-Schütze.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(35)
(4)
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
  • Miniatur-Kontaktoren Bulletin 100-k
Miniatur-Kontaktoren Bulletin 100-k
Chevron LeftChevron Left
Miniatur-Kontaktoren Bulletin 100-k
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Bulletin 100-K IEC-Miniaturschütze sind für kommerzielle und leichte Industrieanwendungen konzipiert, bei denen der Platz auf der Schalttafel begrenzt ist. Diese Miniaturgeräte sind mit 45 mm Breite flacher und haben geringere Anforderungen an die Tiefe der Schalttafel als Standard-IEC-Schütze.


Überblick

  • Kompakte Bauform
  • Gleiche Abmessungen für AC und DC
  • Direktstarter und Wendeschütze mit voller Spannung
  • Schütze mit 5, 9 und 12 A, ausgelegt für 690 V
  • Berührungsschutz gemäß IP2X
  • Optionale integrierte Überspannungsschutzeinrichtung
  • Kompatibel mit Bimetall-Motorschutzrelais der Serie 193-K
  • Spiegelkontakte gemäß IEC 60947-4-1 und mechanisch verbundene Kontakte gemäß IEC 60947-5-1 an der Haupteinheit
Motorsteuerung und Schutz für Abzweige
Motorsteuerung und Schutz für Abzweige
Motorsteuerung und Schutz für Abzweige
Unser Portfolio an Motorsteuerungs- und -schutzkomponenten für Verzweigungen wurde speziell entwickelt und getestet, um Ihre Arbeit zu erleichtern. Mit Komponenten wie Leistungsschaltern, Schützen, Überlastrelais und Zubehör bieten wir eine maßgeschneiderte Lösung, die Ihnen hilft, einen skalierbaren Schaltkreisaufbau zu erstellen.
Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für IEC-Schütze 100C-PP002_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Steuerung von Hochleistungsmotoren IE3-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
CCC MarkChina Compulsory Certificate
IE3IE3
  • CE-Kennzeichnung
  • cULus Listed (File No. E41850, Guide NLDX, NLDX7)
  • CCC
  • Geeignet für den Einsatz mit IE3-Motoren (IEC 60034-30)
Normenkonformität
  • CSA 22.2, No. 14
  • UL 508/UL 60947-4-1
  • IEC/EN 60947-1
  • IEC 60947-4-1 Anhang F — Spiegelkontakte
  • IEC 60947-5-1 Anhang L — Mechanisch verbundene Kontakte
  • IEC 60947-5-4
  • Erfüllt die Materialbeschränkungen der europäischen Richtlinie 2002/95/IEC-EU-RoHS (100-C)
  • NF F 62-000

 

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerungen, Schütze, Softstarter, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left Miniaturschütze Bulletin 100-K
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: