Loading

Bulletin 500 – Obere Verdrahtung für motor Lasten
Allen-Bradley

Unsere AC-Schütze der Serie 500 sind in der Ausführung mit oberer Verdrahtung von NEMA-Größe 00–9 erhältlich. Alle Leistungsanschlüsse befinden sich an der Oberseite der Schütze. Sie können AC-Motor-Lasten schalten, wenn kein Überlastschutz erforderlich ist oder dieser separat bereitgestellt wird.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(1)
(38)
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
  • Bulletin 500 – Obere Verdrahtung für motor-Lasten
Bulletin 500 – Obere Verdrahtung für motor-Lasten
Chevron LeftChevron Left
Bulletin 500 – Obere Verdrahtung für motor-Lasten
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere AC-Schütze der Serie 500 sind in einer Ausführung mit oberer Verdrahtung von NEMA-Größe 00–9 erhältlich. Alle Leistungsanschlüsse befinden sich an der Oberseite der Schütze. Verwenden Sie unsere Schütze zum Schalten von AC-Motorlasten, bei denen kein Überlastschutz erforderlich ist oder dieser separat bereitgestellt wird. Sie können diese Schütze ferngesteuert mit Steuergeräten wie Drucktastern, Wahlschaltern, Zeitrelais, Relais oder Temperaturschaltern betreiben.


Überblick

  • Modulare Komponenten in einem einzigen Karton
  • Obere Verdrahtung für motorlasten
  • Gehäuseklassifizierungen: NEMA-Typ 1, 3R/12, 4/4X Edelstahl und verschraubt 7 und 9 sowie 3R, 7 und 9

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Flyer des Western Regional Configuration Center CMPNTS-QR003_-EN-P
Flyer zum Central Regional Configuration Center CMPNTS-QR004_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE-Kennzeichnung
  • CSA-zertifiziert — LR1234
  • UL Listed — File No. E3125; Guide No. NLDX
  • ABS

Gefahrenbereich:

  • UL Listed — File No. E10314
  • CSA-zertifiziert — LR11924
Normenkonformität
  • ABS 4/5.115 — American Bureau of Shipping
  • CSA C22.2 No. 14
  • EN/IEC 60947-4-1
  • IEEE 45
  • National Electrical Manufacturers Association/EEMAC Industriesteuerungssystem 2
  • UCSG 46 CFR 111.70
  • UL 508

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerungen, Schütze, Softstarter, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left Bulletin 500 – Obere Verdrahtung für motor-Lasten
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: