Loading

Starter mit Gehäuse
Allen-Bradley

Unsere IEC-Starter mit Gehäuse bieten Betriebsarten wie Direktstarter, Wendestarter und Zweistufenstarter. Sie sind mit 22,5 mm Befehl- und Anzeigeelementen ausgestattet und für bis zu 85 A verfügbar.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
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
  • Starter mit Gehäuse
Starter mit Gehäuse
Chevron LeftChevron Left
Starter mit Gehäuse
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere IEC-Starter im Gehäuse bieten Betriebsarten wie Direktstarter, Wendestarter und Zweistufenstarter. Sie sind mit 22.5 mm Befehl- und Anzeigeelementen ausgestattet und für bis zu 85 A verfügbar.


Überblick

  • Stoßfeste Gehäuse aus Kunststoff, IP66 Typ 4/4x/12
  • Metall-Gehäuse, IP42 Typ 1 und IP66 Typ 3/2/12
  • Bimetall-Überlastrelais der Klasse 10 oder elektronisch Überlastrelais

105-C IEC-Wendestarter

  • Metall-Gehäusebereich ist 9–85 A
  • Kunststoff-Gehäusebereich ist 0.1–23 A
  • Snap-Together-Verdrahtungstechnologie

109-C IEC-Nichtwendestarter

  • Metall-Gehäusebereich ist 9–85 A
  • Kunststoff-Gehäusebereich ist 0.1–43 A
  • Snap-Together-Verdrahtungstechnologie

Unsere Infografik zur snap-in-place Verdrahtung zeigt, wie farbcodierte Klemmenleisten Zeit sparen und Verdrahtungsfehler reduzieren.

Motorsteuerung und Schutz für Abzweige
Motorsteuerung und Schutz für Abzweige
Motorsteuerung und Schutz für Abzweige
Unser Portfolio an Motorsteuerungs- und -schutzkomponenten für Verzweigungen wurde speziell entwickelt und getestet, um Ihre Arbeit zu erleichtern. Mit Komponenten wie Leistungsschaltern, Schützen, Überlastrelais und Zubehör bieten wir eine maßgeschneiderte Lösung, die Ihnen hilft, einen skalierbaren Schaltkreisaufbau zu erstellen.
Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Auswahlhilfe für Starter im Gehäuse mit Snap-together Verdrahtungsoptionen CMPNTS-SG001_-EN-P
Spezifikationen für IEC-Schütze 100-TD013_-EN-P
Technische Daten zu ungefähren Abmessungen des IEC-Starters 100-TD015_-EN-P
193-K, 193-T1 – Spezifikationen für Bimetall-Überlastrelais 193-TD010_-EN-P
Spezifikationen für das E1 Plus Überlastrelais 193-TD011_-EN-P
Spezifikationen für die vorbeugende Wartung, Gehäuse und Kontaktbemessungsdaten von industriellen Komponenten IC-TD002_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für offene und geschlossene IEC-Starter 100-PP006_-EN-P
Produktprofil für die weltweiten Kurzschlussstromfestigkeiten SCCR-PP002_-EN-P
Einfache Verdrahtung von Startern mit Gehäuse CMPNTS-SP007_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Flyer zum Regionalen Configuration Centre in Kanada CMPNTS-QR002_-EN-P
Flyer des Western Regional Configuration Center CMPNTS-QR003_-EN-P
Flyer zum Central Regional Configuration Center CMPNTS-QR004_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
  • cULus Listed
  • CE-Kennzeichen

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerungen, Schütze, Softstarter, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left Starter mit Gehäuse
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: