Loading

LV-IEC-Kombinationsstarter
Allen-Bradley

Unsere IEC-Kombinationsstarter umfassen Direktstarter-, Wendestarter- und Zweistufenstarter-Betriebsarten.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(332)
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
  • IEC-Kombinationsstarter für den Niederspannungsbereich
IEC-Kombinationsstarter für den Niederspannungsbereich
Chevron LeftChevron Left
IEC-Kombinationsstarter für den Niederspannungsbereich
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere IEC-Kombinationsstarter umfassen Direktstarter, Wendestarter und Zweistufenstarter. Diese Starter werden mit einem Drehschalter bedient und umfassen 22,5-mm-Befehl- und Anzeigegeräte. IEC-Komponenten ermöglichen eine kompaktere Befestigungsfläche und sind bis zu 250 Hp (300 A) verfügbar.


Überblick

Kompakt mit Motorschutzschalter (103C/107C, 103H/107H)

  • Geeignet für Innen- und Außenanwendungen
  • Kompakte Größe erfordert minimalen installation Platz

Bulletins 103C/107C

  • Umfasst Bereiche von 1/8–10 Hp (0.1–16 A)
  • Bietet Kunststoffgehäuse mit Schutzarten IP66, Typ 4/4X/12K
  • Ermöglicht vertikale Montage des Starters
  • cULus Listed für Steuerung und Schutz von motor Lasten

Bulletins 103H/107H

  • Umfasst Bereiche von 1/8–30 Hp (0.1–43 A)
  • Bietet Metallgehäuse mit Schutzarten IP66, Typ 3/4/12
  • Ermöglicht horizontale Montage des Starters, wodurch Platz für die Montage eines Steuer-Transformator entsteht
  • cULus Listed für Steuerung und Schutz von motor Lasten

Metallgehäuse (106-C, 112-C/113-C)

  • Umfasst Bereiche von 1/8–250 Hp (0.1–300 A)
  • Bietet Metallgehäuse mit Schutzarten IP42/66, Typ 1/3/4/12
  • Ermöglicht horizontale Montage, wodurch Platz für die Montage eines Steuer-Transformator entsteht

Bulletin 106-C/112-C bietet Kurzschluss Schutz bis 100 kA mit Sicherungs-Drehtrennschalter

Bulletin 113-C bietet Kurzschluss Schutz bis 65 kA mit Kompaktleistungsschalter

 

  • Verbesserungen an Industrieschaltgeräten – Wir bieten eine breite Palette an vorkonfektionierten Komponenten, von hochverfügbaren, standardmäßig geschlossenen motor-Startern bis hin zu vollständig kundenspezifischen Industrieschaltgeräten. Sehen Sie, wie Jeff Kilburn von Rockwell Automation einige der neuesten Verbesserungen vorstellt, darunter Snap-Together-Verdrahtungstechnologie und kundenspezifische Lösungen, um die einzigartigen Herausforderungen von OEMs und Endanwendern zu meistern.
  • Unsere industrielle Automatisierungs- und Steuerungslösungen helfen Ihnen, das effizienteste industrielle Automatisierungssystem zu realisieren, das Ihren Anforderungen entspricht.
Motorsteuerung und Schutz für Abzweige
Motorsteuerung und Schutz für Abzweige
Motorsteuerung und Schutz für Abzweige
Unser Portfolio an Motorsteuerungs- und -schutzkomponenten für Verzweigungen wurde speziell entwickelt und getestet, um Ihre Arbeit zu erleichtern. Mit Komponenten wie Leistungsschaltern, Schützen, Überlastrelais und Zubehör bieten wir eine maßgeschneiderte Lösung, die Ihnen hilft, einen skalierbaren Schaltkreisaufbau zu erstellen.
Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Spezifikationen für IEC-Schütze 100-TD013_-EN-P
Technische Daten zu ungefähren Abmessungen des IEC-Starters 100-TD015_-EN-P
Spezifikationen für Motorschutzschalter und Motorschutzschutzschalter 140M-TD002_-EN-P
Spezifikationen für das E1 Plus Überlastrelais 193-TD011_-EN-P
Spezifikationen und technische Daten zu Rotary Disconnect Switch 194R-TD001_-EN-P
Spezifikationen für die vorbeugende Wartung, Gehäuse und Kontaktbemessungsdaten von industriellen Komponenten IC-TD002_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für offene und geschlossene IEC-Starter 100-PP006_-EN-P
Globales Kurzschlussstrom-Bewertungsprofil SCCR-PP002_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Kurzanleitung für das regionale Configuration Centre CMPNTS-QR002_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE-Kennzeichen
  • cULus Listed

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerungen, Schütze, Softstarter, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left IEC-Kombinationsstarter für Niederspannung
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: