Loading

Durchverkabelung für motorlasten der Bulletin 500F
Allen-Bradley

Unsere AC-Schütze der Serie 500F (offene Ausführung) sind in Durchverkabelungsausführung von NEMA-Größe 0–5 verfügbar. Die Netzanschlüsse befinden sich oben am Gerät, die Lastanschlüsse unten.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(2)
(18)
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
  • Durchverkabelung der Serie 500f für motorlasten
Durchverkabelung der Serie 500f für motorlasten
Chevron LeftChevron Left
Durchverkabelung der Serie 500f für motorlasten
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere AC-Schütze der Serie 500F (offene Ausführung) sind in einer Durchverkabelungskonstruktion von NEMA-Größe 0–5 verfügbar. Die Netzklemmen befinden sich oben am Gerät und die Lastklemmen unten. Sie können diese Schütze zum Schalten von AC-Motorlasten verwenden, bei denen kein Überlastschutz erforderlich ist oder dieser separat bereitgestellt wird. Sie können unsere Schütze aus der Ferne mit Steuergeräten wie Drucktasten, Wahlschaltern, Zeitrelais, Relais oder Temperaturschaltern betreiben.


Überblick

Bulletin 500 AC-Schütze

  • Modulare Komponenten in einem Karton
  • Obere Verdrahtung für motor-Lasten
  • Gehäuseklassifizierungen: NEMA Type 1, 3R/12, 4/4X Edelstahl und verschraubt 7 und 9 sowie 3R, 7 und 9

Bulletin 500 NEMA-Gehäuse-Schütze

  • Farbcodierte Snap-In-Verdrahtung
  • Obere Verdrahtung für motor-Lasten
  • NEMA-Größe 00–2
Motorsteuerung und Schutz für Abzweige
Motorsteuerung und Schutz für Abzweige
Motorsteuerung und Schutz für Abzweige
Unser Portfolio an Motorsteuerungs- und -schutzkomponenten für Verzweigungen wurde speziell entwickelt und getestet, um Ihre Arbeit zu erleichtern. Mit Komponenten wie Leistungsschaltern, Schützen, Überlastrelais und Zubehör bieten wir eine maßgeschneiderte Lösung, die Ihnen hilft, einen skalierbaren Schaltkreisaufbau zu erstellen.
Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • CSA-zertifiziert — LR1234
  • UL Listed — Datei-Nr. E3125; Leitfaden-Nr. NLDX
Normenkonformität
  • ABS 4/5.115 — American Bureau of Shipping
  • CSA C22.2 Nr. 14
  • EN/IEC 60947-4-1
  • IEEE 45
  • National Electrical Manufacturers Association/EEMAC Industriesteuerungssystem 2
  • UCSG 46 CFR 111.70
  • UL 508

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerungen, Schütze, Softstarter, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left Durchverkabelung für motorlasten der Serie 500F
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: