Unsere elektronischen Schütze der Serie 156-C ergänzen unsere Produktreihe der elektronischen Relais der Serie 700 und bieten Ihnen eine vollständige Produktreihe elektronischer Lösungen. Unsere Schütze sind so konzipiert, dass sie keine beweglichen Teile oder Kontakte enthalten, die verschleißen können. Diese Eigenschaft kann die Kosten für Wartung, Teileaustausch und Ausfallzeiten reduzieren oder ganz vermeiden.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
Überblick
- Kompakter modularer Aufbau mit Kühlkörper
- Montage auf Schalttafel oder DIN-Schiene möglich
- Einfache installation
- Verfügbar in einphasigen, zweiphasigen oder dreiphasigen Ausführungen
- Bemessungsstrom 20–85 A
- Beleuchtete Statusanzeige
- AC-, DC- und Analogsteuerungsoptionen
- Nulldurchgangsschaltung
- Integrierter varistor für Überspannungsschutz
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Technische Spezifikationen | Veröffentlichung |
|---|---|
| Spezifikationen für Halbleiter-Contactor | 156-TD002_-EN-P |
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Produktprofil für elektronisch Schütze der Serie 156-C | 156-PP003_-EN-P |
| Profil für die Migration von elektronischen Schützen der Serie 156-B zu 156-C | MIGRAT-PP023_-EN-P |
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zur Steuerung von Hochleistungsmotoren | IE3-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Konformität mit Normen
Zertifizierungen
- CE
- cULus Listed (File No. E96956, Guide NMFT, NMFT7)
- Geeignet für IE3-Motoren (IEC 60034-30)
Konformität mit Normen
- CSA C22.2, Nr. 14
- IEC 60947-4-2
- IEC 60947-4-3
- UL 508
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.