Unsere SMC™ Flex Softstarter sind für einen Strombereich von 5–1250 A verfügbar. Sie verfügen über integrierten Bypass und flexible Kommunikation mit erweiterter Leistung, Diagnose und Schutz.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
Überblick
- Bietet einen Bereich von 5–1250 A
- Verwendet Bemessungsspannung: 200–690 V AC, 50/60 Hz
- Umfasst neun Start- und Stoppmodi
- Umfasst drei Kriechdrehzahlmodi
- Bietet Pumpensteuerung und bremsen als Optionen
- Bietet integrierten elektronischen Motorüberlastschutz
- Bietet integrierten Silizium-gesteuerten Gleichrichter (SCR) Bypass-/Lauf-Schütz
- Bietet integrierte mehrsprachige, beleuchtete LCD-Anzeige für Programmierung und Überwachung
- Bietet optionale Kommunikationsmodule für mehrere Netzwerke
- Programmierung über Connected Components Workbench™ software
- Benutzer, die die zusätzlichen Funktionen der SMC-50-Softstarter nutzen möchten, haben jetzt Zugriff auf einen internen Bypass in dieser Produktreihe. Außerdem sind Kits erhältlich, um bestimmte Größen der SMC™ Flex Steuerung auf die SMC-50-Funktionalität aufzurüsten. Informationen zur Auswahl des geeigneten SMC-50, um Ihre aktuelle SMC™ Flex Anwendung zu erfüllen, finden Sie im SMC Flex to SMC-50 With Internal Bypass Migration Solutions Profile
- Dieses Produkt ist für viele Anwendungen konzipiert, darunter Kompressoren, Kühlgeräte, Pumpen, Förderbänder und Brecher
Zusätzliche Informationen
Benötigen Sie einen Softstarter oder einen Frequenzumrichter? Was erfordert Ihre Anwendung? Was müssen Sie bei der Wahl zwischen einem Softstarter und einem Frequenzumrichter beachten? Lesen Sie die folgenden Blogs, um mehr zu erfahren:
Tools & Ressourcen
- SMC Estimation Wizard — Erhalten Sie eine erweiterte Analyse sowohl des Geräts als auch des Systems.
- SMC Thermal Wizard — Führen Sie eine einfache thermische Analyse und die Auswahl eines SMC Produkts für eine bestimmte Anwendung durch.
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Technische Spezifikationen | Veröffentlichung |
|---|---|
| SMC-3, SMC Flex und SMC-50 Softstarter – Spezifikationen | 150-TD009_-EN-P |
| Spezifikationen für die SMC-3-, SMC Flex- und SMC-50-Softstarter in Gehäusen | 150-TD010_-EN-P |
| User Manuals | Veröffentlichung |
|---|---|
| SMC Flex-Softstarter – Schnellstart | 150-QS001_-EN-P |
| Benutzerhandbuch für Softstarter Flex-Steuerungen | 150-UM008_-EN-P |
| Program Guides | Veröffentlichung |
|---|---|
| Anwendungstechnik für Stern-Dreieck- und Softstarter | 150-AT005_-EN-P |
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Produktprofil für Smart Motor Controllers mit Gehäuse | 150-PP007_-EN-P |
| Migrationsprofil von SMC™ Flex zu SMC-50 mit internem Bypass | MIGRAT-PP038_-EN-P |
| Produktprofil für die weltweiten Kurzschlussstromfestigkeiten | SCCR-PP003_-EN-P |
| Wann sollte ein Softstarter oder ein Frequenzumrichter verwendet werden? | 150-SP007_-EN-P |
| White Paper zu Softstartern mit Pumpensteuerung | 150-WP003_-EN-P |
| White Paper zur Softstarter-Bypass-Technologie in Softstartern | 150-WP006_-EN-P |
| White Paper: Wann sollten Sie Softstarter und wann AC-Frequenzumrichter verwenden? | 150-WP007_-EN-P |
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zur Produktreihe der Softstarter für intelligente motor | 150-BR144_-EN-P |
| Broschüre zur Steuerung von Hochleistungsmotoren | IE3-BR001_-EN-P |
| Beschaffungsspezifikationen für SMC™ Flex Solid-State Smart Motor Steuerungen mit reduzierter Spannung | 150-SR002_-EN-P |
Zertifizierungen
CSA C22.2 No.14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-2
UL 508
Zertifizierungen
- cULus Listed (Open Type) (File No. E96956, Guides NMFT, NMFT7)
- CSA Certified (File No. LR 1234)
- CE Marked
- CCC Certified
- Geeignet für den Einsatz mit IE3-Motoren (IEC 60034-30)
Standards Compliance
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.