Loading

Vakuumstarter Bulletin 1109
Allen-Bradley

Unsere offenen Vakuumstarter der Serie 1109 umfassen Direktstart- und Wendebetriebsarten und sind bis 600 A verfügbar.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Zertifizierungen
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
  • Bulletin 1109 Vakuumstarter
Bulletin 1109 Vakuumstarter
Chevron LeftChevron Left
Bulletin 1109 Vakuumstarter
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere offenen Vakuumstarter der Serie 1109 umfassen Direktstart- und Wendebetriebsarten und sind für bis zu 600 A verfügbar. Diese Starter sind ideal für raue Umgebungen mit Spannungen von bis zu 1500 V.


Überblick

  • 1500 V AC maximal
  • 200, 400 und 600 A Bemessungsstrom
  • Nicht-Kombination mit Vakuumschütz und elektronischem Motorschutzrelais mit optionalem Kommunikationsmodul
  • Netz- und Lastklemmen für einfache Verdrahtung
  • Visuelle EIN/AUS-Anzeige

Anwendungen

Typische Branchenanwendungen:

  • Bergbau
  • Gießereien-Metallverarbeitung
  • Chemieindustrie
  • Erdölindustrie
  • Zementindustrie
  • Kräne und Hubwerke
  • Pumpen
  • Andere raue Umgebungen, in denen Spannungen über 600 V verwendet werden

Vakuumstarter eignen sich besonders gut für den Einsatz im Bergbau, bei Pumpen und in anderen rauen Umgebungen, in denen Spannungen über 600 V verwendet werden.


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • cULus Listed – File No. E3125; Guide No. NLDX

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerungen, Schütze, Softstarter, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left Bulletin 1109 Vakuumstarter
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: