Loading

Montagesystem Bulletin 141 modulares Steuerungssystem (MCS - Modular Control System)
Allen-Bradley

Unsere Montagesysteme für das modulares Steuerungssystem (MCS - Modular Control System) Bulletin 141 bieten verschiedene Montagemöglichkeiten für IEC 61439-Lastabgänge.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(45)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • Graue Kunststoff-Plattform des CrossBoard-Systems, die mit Motorschutz-Komponenten bedeckt ist. Im mittleren Drittel der Plattform sehen Sie Platz zwischen den montierten Komponenten, wobei die dunklen Löcher zum Einrasten der Komponenten vorgesehen sind.
  • Main Image
  • Main Image
Graue Kunststoff-Plattform des CrossBoard-Systems, die mit Motorschutz-Komponenten bedeckt ist. Im mittleren Drittel der Plattform sehen Sie Platz zwischen den montierten Komponenten, wobei die dunklen Löcher zum Einrasten der Komponenten vorgesehen sind.
Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Graue Kunststoff-Plattform des CrossBoard-Systems, die mit Motorschutz-Komponenten bedeckt ist. Im mittleren Drittel der Plattform sehen Sie Platz zwischen den montierten Komponenten, wobei die dunklen Löcher zum Einrasten der Komponenten vorgesehen sind.
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Alt Text
Allen-Bradley-Logo

Unsere Montagesysteme für das modulares Steuerungssystem (MCS - Modular Control System) Bulletin 141 bieten verschiedene Montagemöglichkeiten für IEC 61439-Lastabgänge. Für diese Montagemöglichkeiten sind werkseitig vormontierte Bulletin 190 Non-Reversing und Bulletin 191 Reversing Starter erhältlich. 

 

Unsere 141A-Montagesysteme umfassen vorkonfigurierte Leistungsschaltermodule zur Einspeisung und zum Schutz eines Stromschienensystems. Für Anwendungen bis 100 A bieten wir das 141C CrossBoard System an, ein echtes Plug-and-Play-System mit berührungssicherem Kunststoffgehäuse. Die Komponenten werden einfach ohne Werkzeug auf das CrossBoard aufgesteckt, sodass die Verbindung automatisch erfolgt. Komponenten können einfach entfernt und an anderen Stellen des CrossBoards wieder aufgesteckt werden.

 

Das CrossBoard System sorgt für saubere, organisierte und kompakte Schaltschränke und reduziert die Leistungsverdrahtung erheblich. 


Überblick

  • Reduzierter Verdrahtungs- und Montageaufwand für Kosteneinsparung
  • Effizientes Design mit reduziertem Platz auf der Schalttafel
  • Hohe Kurzschlussfestigkeit
  • Drei Montagemethoden – 141A
  • Verwendet modulares Steuerungssystem (MCS - Modular Control System) Star Konfiguration Software – 141A und 141C
  • Bis zu 100 A – CrossBoard
  • Hoher Sicherheitsgrad mit IEC 61439- und UL 508-Standardwerten, einschließlich IP20 berührungssicherem Schutz – CrossBoard

Siehe ProposalWorks oder herunterladen MCS Star, kostenlos, aus der Product Selection Toolbox für eine vollständige Liste der Systemkomponenten. Hier ist eine Beispiel-Liste der Komponenten, die auf einem modularen Steuerungssystem (MCS - Modular Control System) montiert werden können:

  • Schütze: 100-K, C und E
  • Motorschutz: 140G
  • Motorschutz: 140MT
  • Kompaktleistungsschalter: 140MG
  • Elektronische Überlastrelais: 193-1 und 193-E
  • Thermische Überlastrelais: 193-K, T1
  • Sicherheitsschütze und Steuerrelais: 100S, 700S
  • Steuerrelais: 700-CF, CFB, 700-K
Neues Montagesystem von Rockwell Automation reduziert Verdrahtung und sorgt für Kosteneinsparung
Pressemitteilung
Neues Montagesystem von Rockwell Automation reduziert Verdrahtung und sorgt für Kosteneinsparung

Halten Sie Ihre Schaltschränke mit dem CrossBoard®-System sauber, übersichtlich und kompakt. Die CrossBoard-Plattform bietet Flexibilität bei Motorsteuerung und Motorschutz.

Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Spezifikationen für das IEC-Stromschienen-Montagesystem 141-TD001_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Tutorial zum Montagesystem Bulletin 141A modulares Steuerungssystem (MCS - Modular Control System) 141A-IN003_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
CrossBoard®-System – Ein echtes Plug-and-Play-Leistungsverteilsystem Produktprofil 141C-PP001_-EN-P
Produktprofil für die weltweiten Kurzschlussstromfestigkeiten SCCR-PP002_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
  • CE
  • cULus

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerungen, Schütze, Softstarter, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left Montagesystem Bulletin 141 modulares Steuerungssystem (MCS - Modular Control System)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: