Unsere National Electrical Manufacturers Association-Kombinationsstarter umfassen Direktstart-, Wendestarter- und Zweistufenstart-Betriebsarten. Diese Starter werden flanschmontiert, umfassen 30,5-mm-Befehl- und Anzeigegeräte und sind bis zu 510 Hp (810 A) verfügbar.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
Überblick
- Enthält National Electrical Manufacturers Association Größen 0–6
- Für Innen- und Außenanwendungen geeignet
- Enthält Metallgehäuse mit Einstufungen der National Electrical Manufacturers Association 1, 3R, 4/12, 4X
- Vor-Ort-Service möglich
- Bietet einrastbare Verdrahtung für eine schnellere und einfachere Verdrahtung der Komponenten im Gehäuse
Trennschalter mit sichtbaren Schaltmessern (506, 512, 306, 312) und mit Kompakt-Leistungsschalter (507, 513, 307, 313)
- Bietet Kurzschlussschutz bis 100 kA mit Sicherungen und 65 kA bei 480 V mit Leistungsschalter
- Robustes Design
- Bietet Starter aus Edelstahl und Gussgehäuse für gefährliche Bereiche mit Gas und Staub
National Electrical Manufacturers Association 300 Kombinationsstarter (306, 307, 312, 313)
- Enthält kleineres Gehäuse in ausgewählten Baugrößen
- Bietet universelle AC/DC-elektronische Spulen mit großem Bereich
- Reduzierter Stromverbrauch
- IP20-Kontaktanschlüsse mit Berührungsschutz
- Funktioniert mit E100 Solid State Overload Relays oder E300 Solid State Overload Relays mit Kommunikation
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Technische Spezifikationen | Veröffentlichung |
|---|---|
| Auswahlhilfe für Starter im Gehäuse | CMPNTS-SG001_-EN-P |
| Spezifikationen für Motorschutzschalter und Motorschutzschutzschalter | 140M-TD002_-EN-P |
| Spezifikationen für das E1 Plus Überlastrelais | 193-TD011_-EN-P |
| Spezifikationen für Schütze und Starter der National Electrical Manufacturers Association | 500-TD014_-EN-P |
| Spezifikationen für Motorschutzrelais aus eutektischer Legierung | 592-TD009_-EN-P |
| Spezifikationen der Heizelemente | 592-TD010_-EN-P |
| Spezifikationen für Trennschalter und Leistungsschalter-Mechanismus | 1494-TD002_-EN-P |
| Spezifikationen für die vorbeugende Wartung, Gehäuse und Kontaktbemessungsdaten von industriellen Komponenten | IC-TD002_-EN-P |
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Produktprofil für offene und geschlossene NEMA-Starter | 500-PP013_-EN-P |
| Produktprofil für National Electrical Manufacturers Association-Starter für gefährliche Bereiche | 500-PP003_-EN-P |
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Canada Regional Configuration Centre | CMPNTS-QR002_-EN-P |
| Western Regional Configuration Center (WRC) | CMPNTS-QR003_-EN-P |
| Zentrales regionales Konfigurationszentrum | CMPNTS-QR004_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
Bulletin 507, 513
- cULus Listed — File No. E125316; Guide Nos. NKJH, NKJH7
Bulletin 513H
- UL Listed — File No. E125316; Guide No. NKJH
- CSA — File No. LR1234
Bulletin 513M
- cULus Listed — File No. E125316; Guide No. NKJH
Bulletin 513V
- cULus Listed — File No. E54866; Guide No. NITW
Bulletin 523
- cULus Listed — File No. E3125; Guide Nos. NLDX, NLDX7
Gefährliche Bereiche
Bulletin 507, 513
- cULus Listed — File No. E138817; Guide Nos. NOTH, NOTH7
Bulletin 513, 513H
- American Bureau of Shipping
Bulletin 513H
- UL Listed — File No. E138817; Guide No. NOTH
- CSA — File No. LR1234
Bulletin 506
- cULus Listed — File No. E3125; Guide Nos. NLDX, NLDX7
Bulletin 512H
- CSA — File No. LR1234
Bulletin 512V
- cULus Listed — File No. E54866; Guide No. NITW
Sicherungsfähige Ausführungen
Bulletin 512, 512M, 522
- cULus Listed — File No. E125316, Guide Nos. NKJH, NKJH7
Bulletin 512H
-
UL Listed — File No. E125316; Guide No. NKJH
Nicht sicherungsfähige Ausführungen
Bulletin 512, 512M, 522
- cULus Listed — File No. E3125; Guide Nos. NLDX, NLDX7
Bulletin 512, 512H, 512M
- American Bureau of Shipping
Bulletin 512H
- UL Listed — File No. E3125; Guide No. NLDX
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.