Loading

193 IEC E300-Relais
Allen-Bradley

Unsere Serie 193/592 E300™ (vernetzt) und E200™ (nicht vernetzt) bietet einen modularen Aufbau, Kommunikationsoptionen, Diagnoseinformationen, vereinfachte Verdrahtung und Integration in die Logix-Technologie.
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
  • 193 IEC E300-Relais
193 IEC E300-Relais
Chevron LeftChevron Left
193 IEC E300-Relais
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Bulletin 193/592 E300™ (vernetzt) und E200™ (nicht vernetzt) Electronic Overload Relays sind die neuesten Technologien für Überlastschutz. Der modularer Aufbau, die Kommunikationsoptionen, die Diagnoseinformationen, die vereinfachte Verdrahtung und die Integration in die Logix-Technologie machen sie zum idealen Überlastschutz für Motorsteuerungsanwendungen in einem Automatisierungssystem.


  • Umfasst intelligente Motorsteuerung (EtherNet,IP™, DeviceNet und nicht vernetzte Optionen verfügbar)
  • Bietet eine modulare Lösung mit großem Strombereich und einstellbarer Auslöseklasse
  • Stellt erweiterte Diagnoseinformationen für ein- und dreiphasige Anwendungen bereit
  • Umfasst integrierte E/A (zusätzliche Erweiterungs-E/A verfügbar)
  • Bietet vereinfachte Verdrahtung und einfache Integration in Logix
  • Bietet die Möglichkeit, das E300-Überlastschutzrelais zu individualisieren, indem jeweils eines der folgenden Module ausgewählt wird: 
    • 193-ECM E300/E200-Kommunikationsmodul
    • 193-EIO E300/E200-Steuermodul
    • 193-ESM oder 592-ESM E300/E200-Sensormodul
Motorsteuerung und Schutz für Abzweige
Motorsteuerung und Schutz für Abzweige
Motorsteuerung und Schutz für Abzweige
Unser Portfolio an Motorsteuerungs- und -schutzkomponenten für Verzweigungen wurde speziell entwickelt und getestet, um Ihre Arbeit zu erleichtern. Mit Komponenten wie Leistungsschaltern, Schützen, Überlastrelais und Zubehör bieten wir eine maßgeschneiderte Lösung, die Ihnen hilft, einen skalierbaren Schaltkreisaufbau zu erstellen.
Weitere Informationen
Virtuelle Broschüre zum E300 Electronic Overload Relay

Entdecken Sie die  virtuelle Broschüre zum E300 Electronic Overload Relay  mit Diagrammen und Videos, um zu erfahren, wie Sie Ihre Architektur vereinfachen, Ausfallzeiten verringern und Ihre Anlagen schützen können.

Jetzt herunterladen

Produktvergleich

Schutzfunktionen
Bimetallisch
E1 Plus
E200
E300
Überlastschutz ✓ ✓ ✓ ✓
Phasenausfall   ✓ ✓ ✓
Erdschluss   ✓ ✓ ✓
Stromasymmetrie ✓   ✓ ✓
Blockierung   ✓ ✓ ✓
Über-/Unterspannung     ✓ ✓
Spannungsasymmetrie     ✓ ✓
Über-/Unterleistung     ✓ ✓
Diagnosefunktionen        
% Volllaststrom (FLA)   ✓ ✓ ✓
% thermische Kapazitätsauslastung (TCU)   ✓ ✓ ✓
Spannung     ✓ ✓
Leistung     ✓ ✓
Energie     ✓ ✓
Integrationsfunktionen        
DeviceLogix™     ✓ ✓
Logix   ✓   ✓
Connected Components Workbench™ software     ✓  
EtherNet,IP™ Netzwerk   Optionale Erweiterung   Integriert (Dual-Port)
DeviceNet™ Netzwerk   Optionale Erweiterung   Integriert (Single-Port)
Lokale Programmiermethode   EtherNet,IP™ oder DeviceNet* USB Typ B* EtherNet,IP™ oder DeviceNet*

Zusätzliche Informationen

Steuerung eines Elektromotors bei Ausfall des Kommunikationsnetzwerks
Steuerung eines Elektromotors bei Ausfall des Kommunikationsnetzwerks
BLOG
BLOG
Steuerung eines Elektromotors bei Ausfall des Kommunikationsnetzwerks
Ein vernetztes Motorsteuerungssystem bietet viele Vorteile, doch was passiert, wenn dieses Netzwerk ausfällt?
Jetzt lesen

Was ist eine Überlast und warum brauchen Sie eine solche? In ROK Talk on Industrial Components Episode 1 interviewen Paul und Bill den Portfolio Manager Jerry Watkins, um seine Expertise zu Überlasten zu hören, einschließlich wie sie funktionieren, warum sie wichtig sind und wie Sie die richtige Überlast für Ihre Anwendung auswählen.

Neue Abmessungen, Verdrahtung und Schaltschranklayout sind allesamt gefürchtete Aspekte beim Austausch von Legacy-Produkt. In ROK Talk on Industrial Components Episode 3 beschreibt Amanda Eason, wie Sie ein E3 Plus in 3 einfachen Schritten durch das E300 ersetzen können.


Tools & Ressourcen

Firmware
Tools (Werkzeuge)
Firmware

Besuchen Sie unsere Online-Ressource, um die neueste firmware für die E300/E200-Relais zu finden.

Erste Schritte
Add-on Profile Integration Tool
Tools (Werkzeuge)
Add-on Profile Integration Tool

Verwenden Sie dieses E300-Integrationstool für die Integration von RSLogix 5000 und der Studio 5000-Umgebung.

Erste Schritte
Software
FactoryTalk® EnergyMetrix™ Software

Verwenden Sie FactoryTalk® EnergyMetrix™ Software, um Netzmonitore-Daten mit Ihrem E300 Plus Electronic Overload Relay zu überwachen, zu analysieren, zu verwalten, zu drucken und zu speichern.

Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Spezifikationen für das elektronische Motorschutzrelais E300/E200 193-TD006_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installation von elektronischen E300-Motorschutzrelais 193-IN080_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Benutzerhandbuch für das elektronische Motorschutzrelais E300 193-UM015_-EN-P
Benutzerhandbuch für das elektronische E200-Motorschutzrelais/Parameterkonfigurationsmodul 193-UM017_-EN-P
Program Guides Veröffentlichung
DeviceLogix-Technologie für industrielle Anwendungen – Anwendungstechnik 193-AT001_-EN-P
Wie steuern Sie einen Elektromotor, wenn das Kommunikationsnetzwerk ausfällt? Anwendungstechnik CMPNTS-AT001_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Migrationsprofil für E3/E3 Plus zu E300/E200 elektronisches Überlastschutzrelais MIGRAT-PP042_-EN-P
White Paper zum Motorschutz bei Niederspannung 193-WP008_-EN-P
Einsatz von Stromwandlern in Anwendungen mit mehr als 200 A – White Paper 193-WP009_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Familie der Motor Protection Solutions 193-BR029_-EN-P
Broschüre zur Steuerung von Hochleistungsmotoren IE3-BR001_-EN-P
Beschaffungsspezifikationen für das elektronische Überlastschutzrelais E300 193-SR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
China RoHS 25China RoHS 25
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IE3IE3
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE-Kennzeichnung
  • RCM (ehemals C-tick)
  • cULus Listed — Datei-Nr. E14840; Leitfaden-Nr. NKCR, NKCR7
  • Geeignet für den Einsatz mit IE3-Motoren (IEC 60034-30)
  • SIL 2-fähig – IEC 61508:2010 Teile 1–7 (nur mit Steuerungsmodul der Serie B)
  • ABS
  • CCC
  • KCC
  • Umweltschutzverwendungsdauer 25 (China RoHS)
Normenkonformität
  • CSA C22.2, Nr. 60947-4-1
  • EN 60947-4-1
  • UL 60947-4-1
  • GB/T 14048.4-2010
  • IEC 61508
  • IEC 61511
  • SJ/T 11364, GB/T 26572, SJ/Z 11388

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Leistungsschalter und Lastschutz
  5. Chevron LeftChevron Left 193 IEC E300 Relays
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: