Loading

CENTERLINE 2500 IEC Motor Control Center für Niederspannung
Allen-Bradley

Ab dem 31. Juli 2025 werden unsere CENTERLINE 2500 Motor Control Center eingestellt und sind nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
IEC Switchgear / CENTERLINE 2500 Motor Control Centers
Ein CENTERLINE 2500 Motor Control Center ist ein großer grauer Metallschrank für den industriellen Einsatz. Außen sind mehrere Abschnitte mit einer Kombination aus elektronischen, mehrfarbigen Drucktasten, Touchscreens, Türverschlüssen mit Sicherheitsverriegelungen und Ablenkblechen zu sehen. Im Inneren des Motor Control Center befinden sich elektronische Komponenten zur Steuerung von Motoren und Startern sowie zur Übertragung von Daten, die zum Betrieb von Industrieanlagen verwendet werden.
System Designer
System Designer
IEC Switchgear / CENTERLINE 2500 Motor Control Centers
Jetzt entdecken
  1. Überblick
  2. Dokumentation
  3. Zertifizierungen
Open All Close All
Überblick
  • Ein großer grauer Metallschrank ist direkt auf die Betrachter ausgerichtet. Dieser Industriecontainer ist in vier vertikale Abschnitte unterteilt und verfügt über 18 Türen in verschiedenen Größen mit Griffen, LED-Leuchten, Schaltern, Tastaturen, Lüftungsschlitzen und/oder mehrfarbigen Tasten.
  • Main Image
  • Main Image
Ein großer grauer Metallschrank ist direkt auf die Betrachter ausgerichtet. Dieser Industriecontainer ist in vier vertikale Abschnitte unterteilt und verfügt über 18 Türen in verschiedenen Größen mit Griffen, LED-Leuchten, Schaltern, Tastaturen, Lüftungsschlitzen und/oder mehrfarbigen Tasten.
Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Ein großer grauer Metallschrank ist direkt auf die Betrachter ausgerichtet. Dieser Industriecontainer ist in vier vertikale Abschnitte unterteilt und verfügt über 18 Türen in verschiedenen Größen mit Griffen, LED-Leuchten, Schaltern, Tastaturen, Lüftungsschlitzen und/oder mehrfarbigen Tasten.
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Alt Text
Allen-Bradley-Logo

Wie die meisten guten Dinge neigen sich auch unsere CENTERLINE® 2500 Motor Control Center dem Ende zu. Aber keine Sorge… Während die CENTERLINE 2500 Motor Control Center eingestellt werden und ab dem 31. Juli 2025 nicht mehr zum Verkauf angeboten werden, haben wir die Tools und die Unterstützung, um Ihnen bei der Migration zu unseren FLEXLINE™ 3500 Motor Control Center zu helfen.

Product Compatibility and Migration Solutions​

Die anspruchsvollen Marktbedingungen stellen erhebliche Herausforderungen dar. Im gesamten Unternehmen und während des gesamten Lebenszyklus müssen Sie kontinuierlich nach Möglichkeiten suchen, Ihre bestehenden Automatisierungsinvestitionen zu nutzen.​

Lassen Sie sich von Rockwell Automation bei der Bestimmung Ihrer Migrationsoptionen unterstützen und zeigen Sie Ihnen die Vorteile, darunter bessere Leistung, fundiertere Geschäftsentscheidungen, geringere Wartungskosten und schnellere Reaktion auf sich ändernde Marktanforderungen.​

Verwenden Sie die Product Lifecycle Status Suchfunktion, um spezifische Lebenszyklusinformationen nach Katalognummer zu finden.​

Erfahren Sie mehr über unsere Product Compatibility and Migration Solutions.


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
CENTERLINE 2500 Selection Guide 2500-SG001_-EN-P
Aufschlüsselung der Katalogstruktur für CENTERLINE 2500 Niederspannung Motor Control Center und Stromverteilungsanlagen 2500-TD004_-EN-P
CENTERLINE Motor Control Center mit IntelliCENTER-Technologie Field Support Kit MCC-TD001_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installation von CENTERLINE 2500 2500-IN001_-EN-P
Empfang, Handhabung und Lagerung von CENTERLINE 2500 Motor Control Centers 2500-IN002_-EN-P
CENTERLINE 2500 IP54 Sealing Instructions 2500-IN003_-EN-P
Nachrüstung von CENTERLINE 2500 Series A bis C Columns mit Series D Units installation 2500-IN006_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
CENTERLINE Motor Control Center mit IntelliCENTER-Technologie über EtherNet/IP-Netzwerk – Referenzhandbuch MCC-RM001_-EN-P
Program Guides Veröffentlichung
Integration von Niederspannung Motor Control Centern in Prozessleitsysteme mit den Kommunikationsprotokollen Modbus TCP und Profibus DP Anwendungstechnik MCC-AT008_-EN-P
CENTERLINE Niederspannung Motor Control Center – Anwendungstechnik für funktionale Sicherheit MCC-AT007_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
CENTERLINE 2500 Auswahlliste 2500-SR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
EAC CertificationEAC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

Konformität mit Standards

  • EN 61439-1:2011
  • EN 61439-2:2011
  • EN 60204-1:2006 + A1:2009
  • EN 63000:2018
  • GB 7251.12-2013
  • GB/T 7251.12:2013
  • ICC-ES AC156
  • IEC/TR 61641:2014
  • IEC 61439-1:2011
  • IEC 61439-2:2011
  • IEC 60529:2013
  • ISO/IEC 17067:2013

Zertifizierungen

  • ABS
  • CE 
  • CCC
  • DEKRA
  • EAC 
  • RETIE 
  • Seismisch 
  • SII-Genehmigung
  • UKCA 

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

Beschaffungsspezifikationen
Technische Daten
Beschaffungsspezifikationen

Erfahren Sie mehr über die Produktkommunikationsoptionen, Bewertungen und Zertifizierungen für Automatisierungsprodukte.

Weitere Informationen
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerung
  5. Chevron LeftChevron Left CENTERLINE 2500 IEC Motor Control Center für Niederspannung
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: