Loading

Kombinierte NEMA-Schütze
Allen-Bradley

Unsere NEMA-Kombinationsschütze sind entweder als Trennschalter oder als Leistungsschalter verfügbar und werden an einem gemeinsamen Gerät montiert. Außerdem gibt es unsere Produkte in einer Vielzahl an Gehäusen für die unterschiedlichsten Applikationsanforderungen.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Unsere NEMA -Kombinationsschütze sind entweder als Trennschalter oder als Leistungsschalter verfügbar und werden an einem gemeinsamen Gerät montiert. Außerdem gibt es unsere Produkte in einer Vielzahl an Gehäusen für die unterschiedlichsten Applikationsanforderungen.

  • Mit lackierten Metallgehäusen: Typ 1, Typ 3R/4/12
  • Mit Edelstahlgehäusen: Typ 4/4X
  • Mit nicht aus Metall bestehenden Gehäusen: Typ 4/4X
  • Werkseitig installierte Änderungen
  • Zubehörteile feldseitig installiert
  • Zertifiziert für Wartungszugänge
  • Snap-Together-Verdrahtung mit farbcodierten Drähten und Klemmen
502 – Kombinierte Schütze mit Trennschalter
  • Sicherungstrennschalter oder Trennschalter ohne Sicherung
503 – Kombinierte Schütze mit Leistungsschalter
  • Thermomagnetischer Leistungsschalter (zeitabhängig verzögert)
Zertifizierungen
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
  • cULus Listed: File No. E3125; Guide Nos. NLDX, NLDX7
Konformität mit Normen
  • CSA C22.2, Nr. 14
  • UL 508

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerungen, Schütze, Softstarter, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left Kombinierte NEMA-Schütze
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: