Unsere Bulletin 1497 Global Control Transformers bieten Primärspannungen mit einer, zwei oder mehreren Abzweigungen. Diese vielseitigen Multi-Tap-Transformatoren ermöglichen eine reduzierte Steuerspannung von einer Vielzahl von Spannungsquellen, um die unterschiedlichsten Anwendungen zu erfüllen.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
63–2000 VA (50, 60 und 50/60 Hz)
Einphasig
Epoxid vergossene Transformatoren
Berührungssicher gemäß EN 60-529
Berührungssichere IP2X-Klemmen
Optionale Sicherungsabdeckung
Vier Steuerspannungsdrähte und ein Erdungsdraht
RoHS-konform
- 63–2000 VA (50, 60 und 50/60 Hz)
- Einphasig
- Epoxid vergossene Transformatoren
- Berührungssicher gemäß EN 60-529
- Berührungssichere IP2X-Klemmen
- Optionale Sicherungsabdeckung
- Vier Steuerspannungsdrähte und ein Erdungsdraht
- RoHS-konform
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Technische Spezifikationen | Veröffentlichung |
|---|---|
| Spezifikationen für Steuerstromkreis-Transformatoren | 1497-TD001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE
- cULus Listed — Datei Nr. E52057; Handbuch Nr. XPTQ, XPTQ7
Konformität mit Standards
- CSA C22.2 Nr. 66.1
- EN61558
- UL 5085-1
- UL 5085-2
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.