Loading

140MT MCP
Allen-Bradley

Unsere Motor Circuit Protectors der Serie 140MT (D9N-Ausführung) mit einem Bemessungsstrom von bis zu 40 A können in Kombination mit Schützen und Motorschutzrelais eingesetzt werden.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
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
  • Motor-Kurzschluss- und Überlastschutz der Serie 140MT-D9N mit verriegelbarem Knopf, Auslösetestschalter und Auslösemelder.
Motor-Kurzschluss- und Überlastschutz der Serie 140MT-D9N mit verriegelbarem Knopf, Auslösetestschalter und Auslösemelder.
Chevron LeftChevron Left
Motor-Kurzschluss- und Überlastschutz der Serie 140MT-D9N mit verriegelbarem Knopf, Auslösetestschalter und Auslösemelder.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley Logo

Unsere Bulletin 140MT motor circuit protectors (D9N-Version) bieten magnetischen Kurzschluss-Schutz und sind für bis zu 40 A ausgelegt. Sie können als Teil von Drei-Komponenten-Startern in Kombination mit Schützen und Überlastrelais eingesetzt werden. Die Bemessungswerte der Abzweigleiter ermöglichen den Einsatz kleinerer Leiter in Gruppenmotorinstallationen, was Kosten spart. Motor circuit protectors wurden mit Schützen und Überlastrelais getestet, um einen hohen Kurzschluss-Schutz zu gewährleisten.


  • Erweiterter Strombereich (Baugröße C bis 32 A und Baugröße D bis 40 A)
  • Verbesserte thermische Leistung durch geringere Wärmeverluste
  • Für mehr Anwendungen durch höhere Kurzschlussfestigkeit
  • Ermöglicht kleinere Leiter in Gruppenmotorinstallationen und senkt so die Installationskosten
  • Einfache Dokumentation mit SCCR-Tool, das die Kombinationstests mit Schützen der Serien 100-E, 100-C und 100-K zertifiziert
Motorsteuerung und Schutz für Abzweige
Motorsteuerung und Schutz für Abzweige
Motorsteuerung und Schutz für Abzweige
Unser Portfolio an Motorsteuerungs- und -schutzkomponenten für Verzweigungen wurde speziell entwickelt und getestet, um Ihre Arbeit zu erleichtern. Mit Komponenten wie Leistungsschaltern, Schützen, Überlastrelais und Zubehör bieten wir eine maßgeschneiderte Lösung, die Ihnen hilft, einen skalierbaren Schaltkreisaufbau zu erstellen.
Mehr erfahren

Sie könnten auch an Folgendem interessiert sein

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Motorschutzschalter und Motorschutzschalter 140M-PP005_-EN-P
Profil für die migration von Motorschutzschaltern der Serie 140M zu 140MT/UT MIGRAT-PP049_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zum Modular Components System CMPNTS-BR003_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CB-Schema
  • CCC
  • CE-Kennzeichen
  • cULus Listed
  • EAC
  • Marokko
  • UKCA-Kennzeichen
Konformität mit Standards
  • IEC/EN 60947–2, IEC/EN 60947-4-1
  • UL 60947-4-1
  • CSA C22.2, Nr. 60947-4-1
  • EN45545-1, -2

 

 

 

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Leistungsschalter und Lastschutz
  5. Chevron LeftChevron Left 140MT MCP
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: