Mit der vereinfachten Schaltschrankmontage und dem vereinfachten Betrieb ermöglicht unser Bulletin 140G Through the Door Drehbetätiger-Design die Steuerung des geschützten Leistungsschalters und die Beibehaltung der Funktionalität, unabhängig davon, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Der Griff verbessert zudem die Handhabungsprozesse durch einfache Drehbetätigung und macht das Schneiden und Ausrichten von Verlängerungswellen überflüssig.
- Produkte
- Überblick
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
Überblick
- Funktionalität bei geöffneter oder geschlossener Schaltschranktür beibehalten
- Steuerung des Leistungsschalters bei geschlossener Schaltschranktür
- Schaltschrank-Sicherheit mit Lockout-Tagout aufrechterhalten
- Verbesserter Handhabungsprozess durch einfache Drehbetätigung
- Kein Zuschneiden und Ausrichten von Verlängerungswellen mehr erforderlich
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Zertifizierungen
Zertifizierungen
Konformität mit Standards
- CE-Kennzeichnung
- CSA22.2, Nr. 5
- CSA22.2, Nr. 94.2
- UL489
- UKCA-Kennzeichnung
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.