Unsere Motorschutzschalter der Serie 140MT bieten magnetischen Kurzschluss- und thermischen Überlastschutz bis 45 A. Die Motorschutzschalter der Serie 140MT bieten erweiterte Bemessungswerte, die den Einsatz von vormontierten Startern ohne zusätzlichen Abzweigschutz ermöglichen. Die Bemessungswerte der Abzweigklemmen ermöglichen den Einsatz kleinerer Leiter in Gruppenmotorinstallationen, was Ihnen Kosten spart. Motorschutzschalter werden mit einem separaten Überlastschutzrelais für Drei-Komponenten-Starter eingesetzt.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Erweitert den Strombereich (Baugröße C hat einen Strombereich bis 32 A, Baugröße D hat einen Strombereich bis 40 A, Baugröße F hat einen Strombereich bis 45 A)
- Verbessert die thermische Leistung durch Reduzierung des Wärmeverlusts
- Deckt mehr Anwendungen durch höhere Kurzschlusswerte ab
- Ermöglicht kleinere Leiter in Gruppenmotorinstallationen und senkt so die Installationskosten
- Ermöglicht eine einfache Dokumentation mit dem SCCR-Tool, das die Kombinationstests mit 100-E-, 100-C- und 100-K-Schützen zertifiziert
Sie könnten auch an Folgendem interessiert sein
Dokumentation
| Technische Spezifikationen | Veröffentlichung |
|---|---|
| Technische Daten zu 140MT/140ME | 140-TD005_-EN-P |
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Schnellübersicht zur Auswahl von Motorstartern | 140MT-SP002_-EN-P |
| Profil für die migration von Motorschutzschaltern der Serie 140M zu 140MT/UT | MIGRAT-PP049_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- ATEX
- CB Scheme
- CCC
- CE Marked
- cULus Listed
- EAC
- IECEx
- Marokko
- UKCA Marked
Standards Compliance
- IEC/EN 60947–2, IEC/EN 60947-4-1
- UL 60947-4-1
- CSA C22.2, No. 60947-4-1
- EN45545-1, -2
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.