Unsere thermomagnetischen Miniatur-Leistungsschalter der Serie 1492-MC sind Mehrzweckgeräte, die für die meisten industriellen Anwendungen als zeitabhängig verzögerter Motorschutzschalter geeignet sind. Sie kombinieren thermische und magnetische Auslösung und bieten einen genauen Überlast- und Kurzschlussschutz für Leiter und angeschlossene Geräte.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Thermomagnetischer Schutz
- HACR-Bemessungswerte (10–100 A)
- Berührungssicheres Design
- Montage auf DIN-Schiene
- Drei-Positionen-Griff
- Netz- und Lastklemmenanschlüsse
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zum Abzweigschutz für Automatisierungssysteme | 140G-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CSA-zertifiziert – Datei Nr. E197878
- UL Listed – Datei Nr. E197878
Konformität mit Standards
- CSA C22.2 Nr. 5
- HACR (10–100 A)
- SWD (15 und 20 A) für Schaltlast bei Leuchtstofflampenanwendungen
- UL 489
- UL 943/CSA C22.2 Nr. 144 (nur 1492-MCG)
- UL 1053/CSA C22.2 Nr. 144 (nur 1492-MCE)
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.