Unsere Regional-Leistungsschalter der Serie 188-J und 188-K eignen sich ideal für Anwendungen auf Geräteebene und extreme Umgebungsbedingungen. Diese Leistungsschalter bieten schnelle Unterbrechungszeiten und eine überlegene Stoß- und Vibrationsfestigkeit. Diese Produkte haben regionale Zertifizierungen erhalten und sind nur in China und Europa erhältlich.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Leistungsschalter mit 0,5–63 A
- Verfügbar als 1(+N)-, 2-, 3(+N)- und 4-polige Ausführung Mit
- B-, C- und D-Auslösekurven Reversible Netz- und Lastanschlüsse
- Umgebungsbedingungen mit einem Betriebstemperaturbereich von −25–+55 °C (−13–+131 °F)
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zum Abzweigschutz für Automatisierungssysteme | 140G-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CCC-Zertifiziert
- CE-gekennzeichnet
- RoHS-konform
- VDE-zertifiziert
Normenkonformität
- EN 60898-1
- GB 10963
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.