Unsere Universal-Trennschalter der Serie 1494U bieten eine zusätzliche visuelle EIN- oder AUS-Anzeige durch ein Messertrennschalter-Design mit sichtbarem Messerkontakt. Diese Schalter sind in einer Produktreihe mit UL Listed-, CSA- und CE-Zulassungen erhältlich. Sie können zwischen nicht-sichernden oder sichernden Ausführungen in Größen von 30–600 A wählen. Diese universellen Trennschalter sind einzigartig und können vor Ort für Stangen- oder Kabelbetätigung angeschlossen werden. Mit der Kabeloption haben Sie auch die Flexibilität, den Schalter überall im Platz auf der Schalttafel zu montieren, unabhängig davon, wo sich der Griff befindet.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Verwendet einen sichtbaren Messerkontakt, um auf einen Blick zu erkennen, ob der Schalter EIN oder AUS ist.
- Ermöglicht den Anschluss desselben Schalters an eine Gewindestange oder eine Kabelbetätigung, um den Lagerbestand zu reduzieren.
- Erfordert bis zu 50 % weniger Platz auf der Schalttafel.
- Enthält modularen Komponenten mit einfachen Anweisungen in gedruckter und Videoform.
- Bietet mehr Flexibilität und einen reduzierten Biegeradius.
- Integriert Phasentrennwände mit Netz- und Lastmarkierungen in den Schaltkörper.
- Bietet separat montierte Sicherungsblöcke.
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Produktprofil für Messertrennschalter mit sichtbarem Messerkontakt der Produktreihe 1494U | 1494U-PP001_-EN-P |
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Lasttrennschaltern mit Drehantrieb und sichtbaren Messerkontakten | 194R-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CE-Kennzeichen
CSA-Zertifizierung
UL Listed
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.