Loading

1494G – explosionsgefährdeter Bereich
Allen-Bradley

Unsere Sicherheitstrennschalter für explosionsgefährdete Bereiche der Serie 1494G können für Anwendungen mit 30 A, 60 A und 100 A eingesetzt werden.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
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
  • Allen-Bradley 1494G Sicherheitstrennschalter für explosionsgefährdeten Bereich
Allen-Bradley 1494G Sicherheitstrennschalter für explosionsgefährdeten Bereich
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 1494G Sicherheitstrennschalter für explosionsgefährdeten Bereich
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Sicherheitstrennschalter für explosionsgefährdete Bereiche der Serie 1494G können für Anwendungen mit 30 A, 60 A und 100 A eingesetzt werden. Sie sind in den Gehäusetypen 3R, 7 und 9 mit Schraubverbindung für die Verwendung im Innenbereich und die Verwendung im Freien erhältlich. Diese Schalter sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Klasse I, Division 1 & 2, Gruppen C & D und Klasse II, Gruppen E, F & G, für gefährliche Gas- oder Staubatmosphären zertifiziert.


  • Mit Sichtfenster zur Anzeige der Schaltkontakte
  • Mit abschließbarem Griff
  • Typ 3R, 7 & 9 verschraubtes Gehäuse mit Entlüftung und Ablauf
  • Klappdeckel für einfachen Zugang
  • Schalterbemessungswerte von 30, 60 und 100 A
Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche

Video tutorial, um mehr über unsere Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche zu erfahren.

Sicherheitstrennschalter für explosionsgefährdete Bereiche

Video tutorial, um mehr über unsere Sicherheitstrennschalter für explosionsgefährdete Bereiche zu erfahren.


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Lasttrennschaltern mit Drehantrieb und sichtbaren Messerkontakten 194R-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • cULus Listed — Datei Nr. E239523; Handbuch Nr. WPRP
     
    Konformität mit Industrienormen
  • CSA C22.2 Nr. 4
  • UL 98
  • UL 508

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Schaltkreis- und Lastschutz
  5. Chevron LeftChevron Left 1494G – explosionsgefährdeter Bereich
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: