Loading

194R mit Sicherung und ohne Sicherung
Allen-Bradley

Diese Schalter sind in Ausführungen mit Sicherung und ohne Sicherung von 20–1250 A erhältlich und können mit oder ohne Gehäuse bestellt werden.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(51)
(117)
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
  • drei 194R nicht sichtbare Messertrennschalter
drei 194R nicht sichtbare Messertrennschalter
Chevron LeftChevron Left
drei 194R nicht sichtbare Messertrennschalter
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere 194R-Lasttrennschalter sind in verschiedenen Ausführungen mit Sicherung und ohne Sicherung von 20–1250 A erhältlich und können mit oder ohne Gehäuse bestellt werden. Ausführungen ohne Sicherung ermöglichen die Verwendung eigener Sicherungsblöcke. Schalter mit Sicherung und integriertem Sicherungsträger reduzieren den Platz auf der Schalttafel.

 

  • Umfasst 20–1250 A IEC und 30–1200 A UL Größen
  • Bietet berührungssicheres Design
  • Umfasst Occupational Safety and Health Administration-Verriegelung
  • Bietet externe Bedienung vorne oder seitlich
  • Bietet Gehäuse aus Thermoplast, lackiertem Metall und Edelstahl für Anwendungen, die eine Trennvorrichtung am Motor erfordern
  • Typische Anwendungen umfassen:
    • Lebensmittelverarbeitung
    • Elektrische Maschinen
    • Materialtransportbetrieb
  • Essential Components Case Studies — Sehen Sie sich unsere Fallstudien -Website an, um zu entdecken, wie Kunden Allen-Bradley® Komponenten in ihren Anwendungen eingesetzt haben.
  • Navigieren im Dschungel der US-Industrienormen blog

Zubehör

194R-FC Kabel-betätigter Mechanismus

  • Bietet 30 A und 60 A Größen
  • Bietet Versionen mit Sicherung und ohne Sicherung
  • Verwendet Bulletin 1494U Betätigungsgriffe mit Schutzart: IP66 (Typ 3R, 3, 12, 4, 4X)
  • Umfasst vormontierten, kabelbetätigten Trennschalter mit Zuhaltung
  • Bietet Kabelbereiche von 3–10′ (0.91–3.04 m).

194R-LFC Kabel-betätigter Mechanismus

  • Bietet 100 A und 200 A Größen
  • Bietet Versionen mit Sicherung
  • Verwendet Bulletin 1494U Betätigungsgriffe mit Schutzart: IP66 (Typ 3R, 3, 12, 4, 4X)
  • Umfasst vormontierten, kabelbetätigten Trennschalter mit Zuhaltung
  • Bietet Kabelbereiche von 3–10′ (0.91–3.04 m).

194R-SDK2 Seitlich montiertes Kit

  • Bietet 30–60 A Größen
  • Bietet Versionen mit Sicherung
  • Bietet Betätigungsgriff-Eindringen mit Schutzart: IP66 (Typ 3R, 3, 12, 4, 4X)
  • Umfasst vormontierte, seitlich montierte Trennvorrichtung mit Zuhaltung und Halterung

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Lasttrennschaltern mit Drehantrieb und sichtbaren Messerkontakten 194R-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • CSA Certified — Datei Nr. LR1234
  • UL Listed — Datei Nr. E 14841; Guide Nr. NLRV
  • UL Listed — Datei Nr. E 47426; Guide Nr. WHTY
Konformität mit Standards
  • BS EN60947-3
  • CSA 22.2 Nr. 4
  • IEC 60947/EN60947-3
  • UL 98
  • UL 508

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Leistungsschalter und Lastschutz
  5. Chevron LeftChevron Left 194R Mit und ohne Sicherung
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: