Unsere Bulletin 140MG Motorschutzschalter können eine Trennvorrichtung für den Abzweig-Motorschaltkreis, die Zweigleistung und den magnetischen Kurzschlussschutz sowie das manuelle Schalten bereitstellen. Diese Geräte sind für 3–1200 A ausgelegt. In Nordamerika schreiben die elektrischen Vorschriften vor, dass ein einzelner Abzweig-Motorschaltkreis durch eine cULus Listed Sicherung, einen Leistungsschalter oder eine selbstgeschützte kombinierte Motorsteuerung geschützt sein muss.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Mit sichtbarer Auslöseanzeige
- Optionale Hochstrombegrenzung
- Bietet hohes Schaltvermögen
- Verfügbar in Baugrößen G, H, I, J, K, M und N
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zum Abzweigschutz für Automatisierungssysteme | 140G-BR001_-EN-P |
| Broschüre zur Steuerung von Hochleistungsmotoren | IE3-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- ATEX
- CCC
- CE Marked
- CSA Certified
- cULus Listed — File No. E54612; Guide No. NLRV(7)
- cULus Listed — File No. E197878; Guide No. DIVQ(7)
- cULus Listed — File No. E205542; Guide No. NKJH(7)
- UL508
Standards Compliance
- IEC/EN60947-1,-2,-4-1,-5-1
- IEC/EN60204-1
- CSA,C22.2 No.14 CSA Certified
- UL508
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.