Unsere Kompakt-Leistungsschalter der Serie 140G sind in neun verschiedenen Baugrößen mit einem Bereich von 10–3000 A erhältlich, um Ihre erforderlichen Nennströme und Ausschaltvermögen zu erfüllen. Mit einer großen Auswahl an Betätigern und Zubehörteilen schützen diese Leistungsschalter Schaltkreise vor Überlast, Kurzschluss und Erdschluss.
3- und 4-polige Ausführungen für weltweite Anwendungen
Hohe Ausschaltvermögen von 18–100 kA in einem kompakten Gerät
Große Auswahl an Betätigungsmechanismen für verschiedene Schaltschrankkonfigurationen
Größere Anpassungsmöglichkeiten in Abschaltvorrichtungen
Große Auswahl an Zubehör für weltweite Verfügbarkeit
Zugelassen für weltweite Anwendungen: UL, CSA, CCC und IEC Leistung und Ausschaltvermögen
Strombegrenzende Option (Baugröße H, J und K) für Unterbrechung in einer halben Zykluszeit zur Begrenzung der Durchlassenergie
Ressourcen
Leistungsschalter-Simulator-Tool — Mit diesem Tool können Sie eine Konfiguration vornehmen, Signale anzeigen und eine Betriebssimulation durchführen, um mehr über 140G-Kompakt-Leistungsschalter und 140MG-Motor-Kreisschutzschalter zu erfahren.
Überblick über die Familie der Kompakt-Leistungsschalter
Von Zubehörteilen bis hin zu Bedienern – sehen Sie sich einen Überblick über die Familie der Kompakt-Leistungsschalter an.
VIDEO
Installieren eines Spannungsauslösers
Das Video-Tutorial zeigt Schritt für Schritt Anweisungen, um einen UV-Release an einem Kompakt-Leistungsschalter der Baugröße G, H, I und J der Serie 140G zu installieren.
VIDEO
Installieren eines Hilfsschalters
Das Video-Tutorial zeigt Schritt für Schritt Anweisungen zum Installieren eines Hilfsschalters an einem Bulletin 140G H-Frame und J-Frame Kompakt-Leistungsschalter.
VIDEO
Installieren eines Spannungsauslösers
Das Video-tutorial zeigt Schritt für Schritt Anweisungen, um einen Spannungsauslöser an einem Bulletin 140G G-, H-, I- und J-Frame Kompakt-Leistungsschalter zu installieren.
VIDEO
Installieren eines Drehmechanismus
Das Video-tutorial zeigt Schritt für Schritt Anweisungen zum Installieren eines Drehmechanismus an einem Bulletin 140G H- und J-Frame Kompakt-Leistungsschalter.
VIDEO
Installieren eines Flanschmontiert-Operators mit flexiblem Kabel
Das Video-Tutorial zeigt Schritt für Schritt Anweisungen, um einen Flanschmontierten Operator mit Flex-Kabel an einem Bulletin 140G Kompakt-Leistungsschalter zu installieren.
VIDEO
Installieren einer Abschaltvorrichtung
Das Video-Tutorial zeigt Schritt für Schritt Anweisungen, wie eine Abschaltvorrichtung an einem Bulletin 140G H- und J-Frame Kompakt-Leistungsschalter installiert wird.
VIDEO
Einrichten von LCD-Anzeige elektronischen Schutzmodulen
Dieses Video führt Anwender durch den Prozess der Einrichtung von LCD-Anzeige elektronischen Schutzmodulen, die mit 140G-Kompakt-Leistungsschaltern der Baugröße N, NS und R erhältlich sind.
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Geeignet für den Einsatz mit IE3-Motoren (IEC 60034-30)
Konformität mit Normen
CSA22.2, Nr. 5
IEC 60947-2
UL489
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
Social-Media-Cookies
Funktionale Cookies
Leistungscookies
Marketing-Cookies
Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0}
Datenschutzrichtlinie