Loading

1494H Industrie-
Allen-Bradley

Unsere Lasttrennschalter der Serie 1494H für den industriellen Einsatz und der Serie 1494HL für den allgemeinen Einsatz wurden für industrielle und schwere gewerbliche Anwendungen entwickelt und können auch in “at motor” Lasttrennschalter-Anwendungen eingesetzt werden.
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
  • zwei 1494H-HL Safety Rotary Lasttrennschalter
zwei 1494H-HL Safety Rotary Lasttrennschalter
Chevron LeftChevron Left
zwei 1494H-HL Safety Rotary Lasttrennschalter
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Lasttrennschalter der Serie 1494H für den industriellen Einsatz und der Serie 1494HL für den allgemeinen Einsatz sind für industrielle und schwere gewerbliche Anwendungen konzipiert. Die Version der Serie 1494HL für den allgemeinen Einsatz ist für leichte gewerbliche oder private Anwendungen konzipiert. Beide sind UL Listed und CSA-zertifiziert und können auch in “at motor” Lasttrennschalter-Anwendungen eingesetzt werden.


  • Schaltblätter vollständig freigelegt
  • Verriegelbarer Griff im Lieferumfang enthalten
  • Bietet vor Ort installierbare Zubehörteile
  • Für den Einsatz in Innen- und Außenanwendungen
  • Bietet Lasttrennschalter-Bemessungen von 30, 60, 100 und 200 A
  • Niedrigeres Profil erfordert weniger Platz
  • Für den Einsatz in Innen- und Außenanwendungen
  • Gehäusetypen 1, 3R oder 12
  • Interne Montagebohrungen für zeitsparende installation
  • Leerrohröffnungen in Gehäusen vom Typ 1 und 3R für komfortable Verdrahtung
  • National Fire Protection Association 79-konformer Lasttrennschalter, Mechanismus und Griff sind immer verbunden, auch wenn die Tür geöffnet ist.

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Lasttrennschaltern mit Drehantrieb und sichtbaren Messerkontakten 194R-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CSA Certified — Datei Nr. LR1234
  • UL Listed — Datei Nr. E227497; Guide Nr. WIAX
     
    Standards Compliance
  • CSA C22.2 Nr. 4
  • UL 98
  • UL 508

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Leistungsschalter und Lastschutz
  5. Chevron LeftChevron Left 1494H – Industrial
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: