- Enthält kleine Kombinationspaketgrößen (filter und SPD)
- Verfügt über Isatrol-Technologie
- Enthält all-mode Überspannungsschutz mit außergewöhnlichem Wert von 25 kA zwischen Phase und Neutralleiter
- Bietet eine Status-Anzeige
- Enthält Wechselkontakt für Fernstatusanzeige
- Montage auf DIN-Schiene
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
Zu den typischen Anwendungsbereichen für Bulletin 4983-DC DIN-Schienen-filter und Überspannungsschutzeinrichtungen gehören:
Anwendungen
Zu den typischen Anwendungsbereichen für Bulletin 4983-DC DIN-Schienen-filter und Überspannungsschutzeinrichtungen gehören:
- alle mikroprozessorgestützten Produkte wie speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)
- Achssteuerungssysteme
- Computer, die rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Technische Spezifikationen | Veröffentlichung |
|---|---|
| Spezifikationen für Überspannungsschutz und Filter | 4983-TD001_-EN-P |
| Installationsanweisungen | Veröffentlichung |
|---|---|
| Installation von Überspannungs- und Filterschutz | 4983-IN001_-MU-P |
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| White Paper zu Überspannungs- und Filter Protection Devices und deren Anwendung | 4983-WP001_-EN-D |
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zur Power Quality | POWER-BR011_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung
- CSA
- cURus-anerkannte Komponente – File No. E316867; Guide No. FOKY2
- cURus-anerkannte Komponente – File No. E334011; Guide Nos. VZCA2, VZCA8
Normenkonformität
- CSA C22.2
- EN 61643-11
- IEC 61643-1
- UL 1283
- UL 1449
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.