Unsere Polarized Light Array Fotoelektriksensoren der Serie 45PLA sind kompakte retroreflektive Arrays, die für die Erkennung von Objekten mit unregelmäßiger Form in einem breiten Bereich von Branchen und Anwendungen konzipiert sind.
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Unsere Bulletin 45PLA Polarized Light Array Photoelectric Sensors sind kompakte retroreflektive Arrays, die für die Erkennung von Objekten mit unregelmäßiger Form in einem breiten Bereich von Branchen und Anwendungen entwickelt wurden. Die Reichweite und der große Erfassungsbereich ermöglichen es dem 45PLA, Objekte unterschiedlicher Größe zu erkennen. Der 45PLA kann auch anspruchsvolle Anwendungen abdecken, einschließlich Bin-Picking-Prozessen und Anwendungen mit transparenten oder stark reflektierenden Materialien.
Erfasst Objekte bis zu 4,5 m (14,76′)
Erfasst einen 69 mm (2,7″) breiten Erkennungsbereich
Erkennt Objekte ab 6 mm (0,24″)
Verfügt über gut sichtbare 360°-Statusanzeigen, die einen zuverlässigen Betrieb sicherstellen und die Fehlerbehebung des sensors erleichtern
Bietet integrierte IO-Link-Kommunikation für den Zugriff auf erweiterte Diagnosefunktionen wie:
LEDs, die für Pick-to-Light- oder Put-to-Light-Anwendungen in der Behälterentnahme verwendet werden können, wenn sie im IO-Link-Betrieb sind
Strahlabschaltung, die die Auswahl von Strahlen für die Anwendung über IO-Link ermöglicht
Umfasst Benutzeroberflächen-LEDs, die für den Betrieb im Behälterentnahme-Modus programmiert werden können, in dem die Bediener den LED-Betrieb individuell steuern können
IO-Link-Technologie ist ein weltweit offenes Standardprotokoll, das sensor in unser Connected Enterprise integriert, indem das IO-Link-fähige Gerät an ein IO-Link-Mastermodul angeschlossen wird. Sie können Daten vom sensor direkt und sehr effizient in ein Steuerungssystem übertragen. Die Flexibilität der IO-Link-fähigen sensor ermöglicht es Maschinen, effektiver zu arbeiten, indem sie der Steuerung Diagnose bereitstellen. Neben der Produkterkennung liefern die sensor detaillierte und genaue Informationen zum Maschinenzustand, um die Betriebszeit zu verbessern.
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
Social-Media-Cookies
Funktionale Cookies
Leistungscookies
Marketing-Cookies
Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0}
Datenschutzrichtlinie