Unsere Sensoren für Farbregistrierungsmarkierungen der Serie 45CRM verfügen über eine Hochgeschwindigkeits-Ansprechzeit und emittieren drei LED-Farben (Rot, Grün und Blau), um den Unterschied in der Farberkennung zwischen der Markierung und dem Hintergrund zu erkennen.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Integriertes IO-Link-Kommunikation Protokoll zur Minimierung von Ausfallzeiten und zur Steigerung der Produktivität
- IO-Link-fähige sensoren bieten erweiterte Funktionen und Diagnose, einschließlich Automatische Gerätekonfiguration, mehrere Profile, Trenderstellung, beschreibende Tags und gerätespezifische Parameter
- Bietet eine schnelle Ansprechzeit von 40 μs
- Bietet dynamische Teach-, statische Teach- oder IO-Link-konfigurierbare Einrichtungsverfahren
- Bietet DC Micro (M12) Schnelltrenn-Kabelsätze mit einstellbarer Position
- Enthält 2 × PNP/NPN (Drücken-Ziehen) komplementäre Ausgänge
- Bietet kompakte Größe (49 mm × 42 mm × 15 mm)
Anwendungen
Typische Anwendungen für Bulletin 45CRM Color Registration Mark Sensoren sind unter anderem:
- Lebensmittel & Getränke
- Materialtransport
- Verpackung
- Druck
Zusätzliche Informationen
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Produktprofil für 45CRM Color Registration Mark Sensoren mit IO-Link | 45CRM-PP002_-EN-P |
| Kurzanleitung für die integrierte Smart Sensor Solution | IOLINK-SP001_-EN-P |
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Präsenzsensoren | SENSOR-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- cULus Listed
- IO-Link
- UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
- UL Listed
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.