Loading

871C Mini Tubular
Allen-Bradley

Unsere Miniatur-Rohrsensoren der Serie 871C sind eigenständige, elektronische Mehrzweck-Geräte, die die Anwesenheit von Eisen- und Nichteisenmetallobjekten berührungslos erkennen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(11)
(17)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Miniatur-Rohrsensoren der Serie 871C sind eigenständige, elektronisch arbeitende Mehrzweck-Geräte, die zur Erkennung der Anwesenheit von ferromagnetischen und nicht-ferromagnetischen Metallobjekten ohne Berührung entwickelt wurden. Diese Sensoren mit kleinem Gehäuse sind für platzkritische Anwendungen konzipiert, in denen Sensoren mit Standardgröße einfach nicht passen.


  • Integriertes IO-Link-Kommunikationsprotokoll in ausgewählten 871C-sensoren zur Minimierung von Betriebszeitverlusten und zur Steigerung der Produktivität
  • IO-Link-fähige sensoren bieten erweiterte Funktionen und Diagnose, darunter automatische Gerätekonfiguration, mehrere Profile, Trenderstellung, beschreibende Tags und gerätespezifische Parameter
  • 3-Draht-Betrieb
  • 3-adrig, 3-poliger Pico oder 3-poliger 6″-Leitung
  • 3 mm, 4 mm und 5 mm Zylinderdurchmesser
  • 10–30 V DC
  • Schließer
  • Schutz vor Fehlimpuls, Störspannung, Polaritätswechsel und Kurzschluss
  • Anwendungen umfassen:
    • Leichtlast-Verpackungsanwendungen
    • Automobil-Schweißausrüstung
    • Lebensmittelverarbeitungsanlagen
Sensoren mit IO-Link können The Connected Enterprise ermöglichen
Sensoren mit IO-Link können The Connected Enterprise ermöglichen

Sehen Sie, wie intelligente Sensoren mit IO-Link intelligente Maschinen für The Connected Enterprise® ermöglichen.

Jetzt ansehen
IO-Link-Technologie
IO-Link-Technologie

IO-Link-Technologie ist ein weltweit offenes Standardprotokoll, das sensor in unser Connected Enterprise integriert, indem das IO-Link-fähige Gerät an ein IO-Link-Mastermodul angeschlossen wird. Sie können Daten vom sensor direkt und sehr effizient in ein Steuerungssystem übertragen. Die Flexibilität der IO-Link-fähigen sensor ermöglicht es Maschinen, effektiver zu arbeiten, indem sie der Steuerung Diagnose bereitstellen. Neben der Produkt­erkennung liefern die sensor detaillierte und genaue Informationen zum Maschinenzustand, um die Betriebszeit zu verbessern.

Erste Schritte

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Miniatur-Tubular-Näherungssensoren mit IO-Link, Bulletin 871C 871C-PP001_-EN-P
Kurzanleitung für die integrierte Smart Sensor Solution IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Präsenzsensoren SENSOR-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • IO-Link
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left 871C Mini Tubular
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: