Loading

871TM – Zylinderförmige Edelstahl-Sensoren
Allen-Bradley

Unsere rohrförmigen Edelstahl-Sensoren der Serie 871TM sind ideal für raue oder extrem anspruchsvolle Umgebungen. Diese Sensoren sind stoß-, verschleiß- und Korrosionsbeständig – und sorgen dafür, dass alles in Bewegung bleibt, wo herkömmliche Sensoren versagen.
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
  • Gruppenbild von sieben röhrenförmigen Edelstahl-Sensoren mit unterschiedlich großen Verbindungsklemmen.
Gruppenbild von sieben röhrenförmigen Edelstahl-Sensoren mit unterschiedlich großen Verbindungsklemmen.
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Gruppenbild von sieben röhrenförmigen Edelstahl-Sensoren mit unterschiedlich großen Verbindungsklemmen.
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Allen-Bradley-Logo

Unsere rohrförmigen Edelstahl-Sensoren der Serie 871TM sind ideal für raue oder extrem anspruchsvolle Umgebungen. Diese Sensoren sind stoß-, verschleiß- und korrosionsbeständig – und sorgen für einen reibungslosen Betrieb, wenn herkömmliche Sensoren versagen. Diese Produktreihe verfügt über vollständige mechanische Dichtungen an allen Gehäuseöffnungen und vollständige Epoxid-Vergusskapselung für optimale Leistung in den härtesten Umgebungen.


  • Integriertes IO-Link-Kommunikation-Protokoll in ausgewählten 871TM-Sensoren zur Minimierung von Ausfallzeiten und zur Steigerung der Produktivität
  • IO-Link-fähige Sensoren bieten erweiterte Funktionen und Diagnose, darunter automatische Geräte-Konfiguration, mehrere Profile, Trenderstellung, beschreibende Tags und gerätespezifische Parameter
  • Schweißfeldimmun (ausgewählte Modelle) mit bis zu 40 mT Schutz
  • Durchmesser von 8 mm, 12 mm, 18 mm und 30 mm
  • 10–30 V DC oder 40–250 V AC/DC verfügbar
  • Schließer- oder Öffnerkontakte, NPN- oder PNP-Ausgang
  • PVC- oder ToughLink™ Kabel oder Mikro-Schnelltrennverbinder
  • 1200 psi spritzwassergeschützt
  • Verfügbare Erfassungsmodi: Standard und erweiterter/gleicher Bereich
  • Kurzschluss-, Überlast-, Störspannungs-, falscher Impuls-, Polaritätswechsel- und Hochfrequenzstörschutz
  • Anwendungen umfassen:
    • Verpackungsanwendungen
    • Schweißanlagen in der Automobilindustrie
    • Lebensmittelverarbeitungsanlagen

Produktanwendungsbibliothek – Sehen Sie sich unsere Produktanwendungsbibliothek an, um zu entdecken, wie Kunden Allen-Bradley-Sensorprodukte eingesetzt haben.

Sensoren mit IO-Link können The Connected Enterprise ermöglichen
Sensoren mit IO-Link können The Connected Enterprise ermöglichen

Sehen Sie, wie intelligente Sensoren mit IO-Link intelligente Maschinen für The Connected Enterprise® ermöglichen.

Jetzt ansehen
IO-Link-Technologie
IO-Link-Technologie

IO-Link-Technologie ist ein weltweit offenes Standardprotokoll, das sensor in unser Connected Enterprise integriert, indem das IO-Link-fähige Gerät an ein IO-Link-Mastermodul angeschlossen wird. Sie können Daten vom sensor direkt und sehr effizient in ein Steuerungssystem übertragen. Die Flexibilität der IO-Link-fähigen sensor ermöglicht es Maschinen, effektiver zu arbeiten, indem sie der Steuerung Diagnose bereitstellen. Neben der Produkt­erkennung liefern die sensor detaillierte und genaue Informationen zum Maschinenzustand, um die Betriebszeit zu verbessern.

Erste Schritte

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Long Range Induktiv-Näherungssensoren der Serie 871TM mit IO-Link 871TM-PP002_-EN-P
Kurzanleitung für die integrierte Smart Sensor Solution IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Präsenzsensoren SENSOR-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IO-LinkIO-Link
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

Die meisten Modelle:

  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
  • CSA-zertifiziert
  • IO-Link
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
  • UL Listed

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left 871TM Tubular Edelstahl-Sensoren
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: