Loading

RightSight™ General Purpose Sensoren
Allen-Bradley

Diese Sensoren sind für den leichten bis mittleren industriellen Einsatz konzipiert und bieten ein kompaktes, anpassbares Paket für eine hervorragende Erkennung.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(42)
(76)
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
  • 42CE RightSight™ sensor
42CE RightSight™ sensor
Chevron LeftChevron Left
42CE RightSight™ sensor
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere optoelektronischen Sensoren 42EA RightSight™ S18, 42CE RightSight™ C18 und 42EF RightSight™ M18 bieten eine Vielzahl von Erkennungsmodi und eignen sich ideal für allgemeine und kostensensible Anwendungen in der Fördertechnik, Verpackung und anderen Branchen. Die RightSight™-Familie bietet ein branchenübliches Gehäuse für Montageflexibilität und integrierte IO-Link Eins-zu-eins-Kommunikationsprotokolle für fortschrittliche Näherungserkennungslösungen.


  42EA RightSight S18 42EF RightSight M18A
IO-Link enabled Nein Ja
360° sichtbare Anzeigen Ja Ja (LED)
Verschiedene Erkennungsoptionen    
Diffuse 450 mm (17.7″) 500 mm (19.7″)
Hintergrundausblendung (BGS) 50 mm (2″), 100 mm (3.9″) 50 mm (2″), 100 mm (3.9″)
Polarisierte retroreflektive 3.5 m (11.5′) 3 m (9.8′)
Scharfe Abschaltung - 130 mm (5.1″)
Lichtleiter - Abhängig vom Lichtleiter
Einweg-Lichtschranke (T-Lichtschranke) 10 m (32.8′) 20 m (65.6′)
Lichtquelle   Rot
Infrarot (T-Lichtschranke) Infrarot (T-Lichtschranke)
Ausgangsmodus Lichtsteuerung und Dunkelsteuerung Komplementäre Lichtsteuerung und Dunkelsteuerung
Ausgangstyp NPN und PNP (Push-pull) NPN und PNP nach Kat.-Nr.
Betriebsspannung DC DC
Ansprechzeit 1  ms 1  ms
Schutzart IP67 IP67 und IP69K
Rockwell Automation bringt neue kostensensible optoelektronische Sensoren für globale Anwendungen auf den Markt
NewsNews
Pressemitteilung
Rockwell Automation bringt neue kostensensible optoelektronische Sensoren für globale Anwendungen auf den Markt
Jetzt lesen
Zusätzliche Informationen

Rockwell Automation gibt bekannt, dass bestimmte 42EF RightSight™ polarisierte retroreflektive, diffuse und Einweg-Lichtschranke sensor Modelle ab März 2016 eingestellt werden und nicht mehr zum Verkauf stehen.

Um Sie bei der migration zu unterstützen, empfehlen wir Ihnen, auf unsere verbesserten 42EF Series D sensor umzusteigen. Die 42EF Series D sensor bieten das IO-Link 1.1 Protokoll, das den Benutzern zusätzliche sensor Diagnose zur Verfügung stellt, wenn sie an einen IO-Link Master angeschlossen sind.

Migration Solutions
Herausfordernde Marktbedingungen stellen erhebliche Herausforderungen dar. Im gesamten Unternehmen und während des gesamten Lebenszyklus müssen Sie kontinuierlich nach Möglichkeiten suchen, Ihre bestehenden Automatisierungsinvestitionen zu nutzen.

Lassen Sie sich von Rockwell Automation bei der Bestimmung Ihrer migrationsoptionen unterstützen und zeigen Sie Ihnen die Vorteile auf, darunter bessere Leistung, fundiertere Geschäftsentscheidungen, geringere Wartungskosten und schnellere Reaktion auf sich ändernde Marktanforderungen.

Verwenden Sie die Suchfunktion für den Produktlebenszyklusstatus, um bestimmte Lebenszyklusinformationen nach Katalognummer zu finden.

Erfahren Sie mehr über unsere Migration Solutions.


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für optoelektronische Sensoren 42EA RightSight™ und 42JA VisiSight S18A 42JAEA-PP001_-EN-P
Produktprofil für optoelektronische RightSight™-Sensoren mit Teach-Funktion 42EF-PP002_-EN-P
Kurzanleitung für die integrierte Smart Sensor Solution IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Präsenzsensoren SENSOR-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien 
  • CSA-zertifiziert
  • UL Listed
  • IO-Link
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left RightSight™ General Purpose Sensoren
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: