Unsere Positionssensoren der Serie 871D sind ideal für die Endlagen-Erkennung an hydraulischen und pneumatischen Zylindern. Jeder robuste sensor ist für hohen Druck ausgelegt, schweißfeldimmun und wird in das Standard in-port -Positionssensor-Befestigungsmuster montiert.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Robustes Zinkgehäuse und Aluminiumsonde
- Hält Drücken bis zu 3000 psi stand
- Fünf Sondenlängen nach Industriestandard von 26–115.9 mm (1.025–4.560″)
- Alle Einheiten werden mit O-ring, zwei ¼″-20 × ¾″-Schrauben und Montagehalterung geliefert, die eine 360°-Drehung des Sensors ermöglicht
- Abgeschirmte Konstruktion
- Schweißfeldimmun
- 4-adrige DC- und 2-adrige AC/DC-Ausführungen mit Mini- oder Mikrosteckverbindern
- DC-Einheiten mit PNP/NPN-Ausgängen
- Kurzschluss-, Überlast-, Störspannungs-, falscher Impuls- und Verpolungsschutz
- Anwendungsbereiche:
- Materialtransport
- Verpackung
- Lebensmittelverarbeitung
- Transportwesen
- End-of-stroke-Erkennung von pneumatischen und hydraulischen Zylindern
Produktkonfiguration
| 871D | - | M | |
W | |
2 | |
NP | |
260 | - | D4 | ||||||
| Spannung | Sonderfunktionen | Abtastbereich [mm (″)] | Ausgang | Sondenlänge [mm (″)] Anschlusstyp | ||||||||||||||
| Code | Beschreibung | Code | Beschreibung | Code | Beschreibung | Code | Beschreibung | Code | Beschreibung | Code | Beschreibung |
|||||||
| M | DC | W | Schweißfeldimmun | 2 | 2 (0.08) | NP | Schließer NPN/PNP | 260 | 26 (1.02) | D4 | DC 4-poliger Micro QD | |||||||
| L | AC/DC | N | Schließer | 317 | 31.7 (1.25) | N3 | AC 3-poliger Mini QD | |||||||||||
| 524 | 52.4 (2.06) | R3 | AC 3-poliger Micro QD | |||||||||||||||
| 730 | 73 (2.87) | |||||||||||||||||
| 1159 | 115.9 (4.56) | |||||||||||||||||
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Präsenzsensoren | SENSOR-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- cULus Listed
- UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
- UL Listed
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.