Loading

871C Erweiterter Temperaturbereich
Allen-Bradley

Unsere rohrförmigen Temperatursensoren der Serie 871C eignen sich ideal für Industrieumgebungen, in denen die Temperaturen bis zu 212 °F (100 °C) oder bis zu −40 °F (−40 °C) betragen können.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(11)
(17)
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
  • 871c – Sensoren für erweiterte Temperaturbereiche
871c – Sensoren für erweiterte Temperaturbereiche
Chevron LeftChevron Left
871c – Sensoren für erweiterte Temperaturbereiche
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere rohrförmigen Temperatursensoren der Serie 871C eignen sich ideal für Industrieumgebungen, in denen die Temperaturen bis zu 212 °F (100 °C) oder bis zu −40 °F (−40 °C) betragen können. Sie sind für den Betrieb mit Stromquelle (PNP) mit einem N.O.-Ausgang verfügbar.


  • Erweiterter Temperaturbereich: −40…+100 °C (−40…+212 °F)
  • 3-adriger Betrieb
  • 10…30 V DC
  • 12 mm, 18 mm und 30 mm Durchmesser
  • 3-adriges PUR-Kabel oder 4-poliger Mikro-Schnelltrennstecker
  • Stromquelle (PNP), N.O.-Ausgang
  • Kurzschluss-, falscher Impuls-, Polaritätswechsel-, Überlast- und Störspannungsschutz
  • Anwendungen umfassen:
    • Leichtlast-Verpackungsanwendungen
    • Schweißausrüstung für die Automobilindustrie
    • Lebensmittelverarbeitungsanlagen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Präsenzsensoren SENSOR-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left 871C Erweiterter Temperaturbereich
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: