Unsere Bulletin 45PVA Part Verification Light Array Photoelektriksensoren sind speziell für Auslese-Anwendungen und die Erkennung von Objekten in der Teilemontage entwickelt. Wird die 45PVA als Teil eines entsprechend konfigurierten Auslese-Systems eingesetzt, verhindert sie effektiv Fehlentnahmen, steigert die Effizienz und minimiert Ausfallzeiten. Sie ist zudem die ideale Sensorlösung für heutige Fehlervermeidungsinitiativen, insbesondere in der Automobilindustrie.
- Produkt
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkt
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Speziell für fehlerfreie Auslese-Anwendungen entwickelt
- Optionale rote Warnlicht-Anzeige zur Benachrichtigung des Bedieners über eine falsche Komponentenauswahl
- NPN- oder PNP-DIP-Schalter wählbarer Ausgang reduziert den Bedarf an Lagerbestand
- Zwei Frequenz, DIP-Schalter wählbarer Crosstalk-Schutz
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Präsenzsensoren | SENSOR-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- cULus Listed
- UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.