Loading

18-mm-Universal-sensoren aus Kunststoff
Allen-Bradley

Diese Sensoren sind ideal für leichte bis mittelschwere Industrieanwendungen geeignet.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(2)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • 2 schwarze, zylindrische Sensoren. Einer mit integriertem schwarzem Kabel
2 schwarze, zylindrische Sensoren. Einer mit integriertem schwarzem Kabel
Chevron LeftChevron Left
2 schwarze, zylindrische Sensoren. Einer mit integriertem schwarzem Kabel
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere zylindrischen 18-mm-Kunststoff-Mehrzwecksensoren der Serie 42CA eignen sich ideal für industrielle Anwendungen mit geringer bis mittlerer Belastung. Diese Sensoren blinken mit einer Anzeige, wenn der Signalpegel zu nahe am Erkennungsschwellenwert liegt. Dies hilft Ihnen, den sensor auszurichten, und warnt vor der Erkennung einer Hintergrundausblendung oder der Verschlechterung der Anwendungseigenschaften.


  • Betrieb mit 10–30 V DC
  • NPN- oder PNP-Ausgänge
  • Komplementäre Hell- und Dunkelsteuerungsausgänge
  • Wählbare Hell- oder Dunkelsteuerung bei Modellen mit Hintergrundausblendung
  • Zwei Statusanzeigen für Stromversorgung, Ausgang, instabilen Betrieb und Kurzschlussschutz
  • Ansprechzeit von 1 ms bei den meisten Modellen
  • Hochgeschwindigkeitsmodelle mit erweitertem Bereich und einer Ansprechzeit von 0.5 ms
  • Patentiertes ASIC-Design mit linearer Empfindlichkeitseinstellung, Stabilitätsanzeige und hervorragender Störfestigkeit
  • Flache Linse reduziert die Staubansammlung
  • Rote Statusanzeige bei polarisierten retroreflektiven Modellen
  • Eingang zum Deaktivieren der Lichtquelle am Einweg-Lichtschranken-Sender für Test- und Abtastzwecke

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Präsenzsensoren SENSOR-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • cULus Listed
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left 18-mm-Mehrzwecksensoren aus Kunststoff
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: