Loading

802XR National Electrical Manufacturers Association Typ 7 & 9, vergossene Kontakte
Allen-Bradley

Unsere Endschalter vom Typ 802XR der National Electrical Manufacturers Association, Typ 7 und 9, mit versiegelten Kontakten für explosionsgefährdete Bereiche sind für den Einsatz in Atmosphären und Bereichen geeignet, die im National Electrical Code als Klasse I, Gruppen B, C oder D bzw. Klasse II, Gruppen E, F oder G definiert sind.
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
  • 802xr-abgedichtete-Kontakte-Endschalter-für-gefährliche-Bereiche-Familie
802xr-abgedichtete-Kontakte-Endschalter-für-gefährliche-Bereiche-Familie
Chevron LeftChevron Left
802xr-abgedichtete-Kontakte-Endschalter-für-gefährliche-Bereiche-Familie
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Endschalter der Serie 802XR der National Electrical Manufacturers Association mit versiegelten Kontakten für explosionsgefährdete Bereiche sind für den Einsatz in Atmosphären und Bereichen gemäß Klasse I, Gruppen B, C oder D oder Klasse II, Gruppen E, F oder G im National Electrical Code ausgelegt. Typische Anwendungsbereiche für diesen Schalter sind Raffinerien, Brennereien, Getreidesilos und Mehlmühlen. Für Bereiche der Klasse I, Division 2, können Sie auch einen Endschalter der Serie 802R verwenden.


  • Klasse I, Gruppen B, C und D oder Klasse II, Gruppen E, F und G
  • Verschiedene Betätigungsarten
    • Seitliche Drehbetätigung
    • Wobble-Stick
    • Verstellbare obere oder seitliche Druckbetätigung
    • Mit oder ohne Rollen
  • Typische Anwendungen sind:
    • Raffinerien
    • Brennereien
    • Getreideheber
    • Mehlmühlen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Präsenzsensoren SENSOR-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CSA-zertifiziert
  • UL Listed

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left 802XR National Electrical Manufacturers Association Typ 7 & 9, abgedichteter Kontakt
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: