Unsere fotoelektrischen Lichtgittersensoren der Serie 45DLA erkennen Objekte in einem zweidimensionalen Bereich – selbst wenn die Teile unregelmäßig geformt, dimensioniert oder positioniert sind. Diese wirtschaftlichen Sensoren kombinieren mehrere Sender- oder Empfängerelemente in einem einzigen Gehäuse, um ein Erkennungsfeld zu schaffen, das Objekte über einen größeren Bereich erkennen kann und einen einfachen diskreten (Ein/Aus) Ausgang bietet.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Präsenzsensoren | SENSOR-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- cULus Listed
- UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.