Loading

Glasfaser-Kabel
Allen-Bradley

Unsere Glasfaser­Kabel sind in der Regel langlebiger als Kunststoff­fasern und können höheren Temperaturen standhalten.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
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
  • 14 dünne Sensoren aus Edelstahl in verschiedenen Formen mit integrierten Kabeln
14 dünne Sensoren aus Edelstahl in verschiedenen Formen mit integrierten Kabeln
Chevron LeftChevron Left
14 dünne Sensoren aus Edelstahl in verschiedenen Formen mit integrierten Kabeln
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Glasfaser­Kabel bestehen aus mehreren sehr dünnen Glasfasern, die in einer flexiblen Ummantelung gebündelt sind. Sie sind in der Regel haltbarer als Kunststofffasern und können höheren Temperaturen standhalten. Die meisten Kabel sind mit einer Ummantelung aus PVC oder flexiblem Edelstahl erhältlich.


  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Individuelle (Einweg-Lichtschranke) und Doppelkontakt- (Reflexions-) Lichtleiterausführungen
  • Große Auswahl an Spezial-Lichtleiterkabelspitzen verfügbar
  • Standard-Kabellänge von 0.9 m (36″)
  • Standard-Glas-Kabel mit Edelstahl-Ummantelung Temperaturen: −40–+260 °C (−40–+500 °F)
  • Standard-Glas-Kabel mit PVC-Ummantelung Temperaturen: −40–+96 °C (−40–+200 °F)
  • Spezial-Glas-Kabel für hohe Temperaturen: −40–+482 °C (−40–+900 °F)

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Präsenzsensoren SENSOR-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left Glasfaser­Kabel
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: