Unsere Bulletin 45LST Metall-Gabelsensoren sind für die Erkennung kleiner Teile an Maschinen und in der Fördertechnik konzipiert. Es sind mehrere Schlitzbreiten verfügbar. Diese Sensoren verfügen über einstellbare Empfindlichkeit und einen wählbaren, bestromten Ausgang in einem robusten Aluminiumgehäuse für industrielle Anwendungen.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Schlitzbreiten von 2–225 mm (0.08–8.86″)
- Betrieb mit 10–30 V DC
- Schnelle Ansprechzeit von 30 μs für ausgewählte Modelle
- NPN/PNP-Ausgang
- IP65-Gehäuse
- Industrielles Aluminiumgehäuse
- Anwendungsbereiche:
- Verpackungs- und Fördertechnik
- Etikettenerkennung auf transparenten Substraten
- Verschlusserkennung auf Flaschen
- Teileerkennung auf Förderbändern
- Automobilindustrie
- Papierindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Verpackungs- und Fördertechnik
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Präsenzsensoren | SENSOR-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- cULus Listed
- UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.