- Steckschalter mit Schwerkraftrückstellung
- 0 bis 110 °C (32 bis 230 °F)
- Drei individuelle Hebelarme verfügbar
- Arme verfügbar in Nylon oder Stahl mit einstellbaren Längen
- Schalterwelle um 360° drehbar
- Auslösepunkt auf jeden Winkel einstellbar
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Overview
Unsere Endschalter der Serie 802G mit Schwerkraftrückstellung sind in Steckbauweise erhältlich und weisen ein sehr niedriges Betätigungsdrehmoment auf.
Zu den typischen Anwendungsbereichen für unsere 802G-Endschalter mit Schwerkraftrückstellung gehören:
- Fördertechnik
- Verpackung
- Lebensmittelverarbeitung
- Förderindustrie
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- CSA-Zulassung
- UL Listed
Documentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zur Objekterkennung | SENSOR-BR001_-DE-P |