Loading

Hochgeschwindigkeits-Lichtwellenleiter-Sensoren
Allen-Bradley

Unsere Hochgeschwindigkeits-LWL-Sensoren sind eine  Allzwecklösung, die sich ideal für Hochgeschwindigkeits- oder einfache Anwendungen eignet und auf DIN-Schiene montiert werden kann.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(4)
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
  • 4 rechteckige Sensoren mit Kabeln an gegenüberliegenden Enden, montiert auf einer DIN-Schiene
4 rechteckige Sensoren mit Kabeln an gegenüberliegenden Enden, montiert auf einer DIN-Schiene
Chevron LeftChevron Left
4 rechteckige Sensoren mit Kabeln an gegenüberliegenden Enden, montiert auf einer DIN-Schiene
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Hochgeschwindigkeits-Lichtleiterverstärker der Serie 45FSL sind eine  universelle, auf DIN-Schiene montierbare Lösung, die sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen Einfachheit im Vordergrund steht. Die einzigartige Power Bus-Funktion reduziert die Verdrahtungs- und Installationskosten. Dieses Modell bietet außerdem eine schnelle Ansprechzeit für Hochgeschwindigkeitsanwendungen und eine einfache Beleuchtungsanzeige für Ausgangsstatus und Stabilität.


  • Querschlussschutz für bis zu acht gekoppelte Sensoren
  • Power-Bus-Funktion hilft, Verdrahtungs- und Installationskosten zu reduzieren
  • Ansprechzeit von 30 µs für Hochgeschwindigkeitsanwendungen
  • Kompatibel mit Kunststofffasern bis 2,2 mm (0,09″) Durchmesser
  • Duale Statusanzeigen mit hoher Intensität für Ausgangs- und Stabilitätsanzeige
  • Montagehalterung und Lichtwellenleiter-Kabeladapter im Lieferumfang enthalten
  • Anwendungen umfassen:
    • Materialtransport
    • Verpackung
    • Lebensmittelverarbeitung
    • Transport

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Präsenzsensoren SENSOR-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien 
  • CSA-Zertifizierung
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
  • UL Listed

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left Hochgeschwindigkeits-LWL-Sensoren
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: