Loading

Lichtwellenleiter-Sensoren mit erweitertem Bereich
Allen-Bradley

Unsere Glasfasersensoren für den erweiterten Bereich verfügen über  große Status-Anzeige-Displays  und eine multidirektionale Ein-Knopf-Konfiguration.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(2)
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
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Überblick
  • 3 benachbarte schwarze, rechteckige Sensoren mit integrierten Kabeln an jedem Ende
3 benachbarte schwarze, rechteckige Sensoren mit integrierten Kabeln an jedem Ende
Allen-Bradley-Logo

Die Lichtleiterverstärker der Serie 45FPL sind  kompakte Sensoren für die DIN-Schienenmontage, die mit Lichtleiterkabeln mit einem Durchmesser von bis zu 2,2 mm (0,09″) verwendet werden können. Diese Sensoren verfügen über  große Statusanzeigen  und multidirektionale Drucktasten mit One-Touch-Funktion.


  • Doppelter Erfassungsbereich des DIN-Schienen-Lichtleiter-Portfolios
  • Statusanzeige zeigt Lichtpegel, Betriebsarten und Diagnoseinformationen
  • Multidirektionaler Drucktaster mit One-Touch-Bedienung
  • Zweistufige statische Teach- oder dynamische Teach-Funktion
  • Zwei programmierbare Erfassungsmodi: erweiterter Bereich (1.8 ms) und hohe Geschwindigkeit (190 µs)
  • Anzeige von Schwellenwert und aktuellem Wert
  • Manuelle Übersteuerung der Teach-Einstellpunkte
  • Anwendungsbereiche:
    • Materialhandhabung
    • Verpackung
    • Lebensmittelverarbeitung
    • Transportwesen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Präsenzsensoren SENSOR-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE-Kennzeichen für alle anwendbaren Richtlinien
  • UKCA-Kennzeichen für alle anwendbaren Vorschriften
  • UL Listed

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left Lichtwellenleiter-Sensoren für den erweiterten Bereich
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: