Loading

Fotoelektrische laser-Sensoren für den Nahbereich
Allen-Bradley

Diese diffusen Sensoren der Klasse II sind für die genaue Erkennung kleiner Objekte konzipiert.
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
  • Zwei schwarze quadratische Sensoren von Allen-Bradley mit roten Linsen und schwarzen Sensor-Köpfen.
Zwei schwarze quadratische Sensoren von Allen-Bradley mit roten Linsen und schwarzen Sensor-Köpfen.
Chevron LeftChevron Left
Zwei schwarze quadratische Sensoren von Allen-Bradley mit roten Linsen und schwarzen Sensor-Köpfen.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Laser-Sensoren der Serie 45MLD für den Nahbereich sind Klasse-II-Diffus-Sensoren, die für die Verpackungs-, Fördertechnik- und Halbleiterindustrie entwickelt wurden. Diese Sensoren bieten eine Hintergrundausblendung durch Triangulation, indem sie einen festen Brennpunkt festlegen und alles hinter dem Brennpunkt ausblenden. Die drehbare Linse ermöglicht zudem die Einstellung der laser Lichtpunktgröße am Brennpunkt auf bis zu 0.5 mm (0.02″) für die präzise Erkennung kleiner Ziele wie Lücke-Erkennung, Chip-Erkennung und Riss-Erkennung in Halbleiter- und Verpackungsanwendungen.


  • Einstellbare Brennweite von 50–300 mm (2–11.8″)
  • Schnelle Ansprechzeit von 200 µs für Hochgeschwindigkeitserkennung oder -zählung
  • Timer-Option: 40 ms Ausschaltverzögerung (Impulsverlängerung, aktiviert über Verdrahtungsschema)
  • NPN/PNP-Ausgang

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Anwesenheitserkennung SENSOR-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • cULus Listed
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

Suchen Sie nach weiteren Produktinformationen?

Weitere Produktinformationen, einschließlich CAD-Zeichnungsdateien, 3D-Modelle und mehr, finden Sie in unserem Produktkatalog.

Produktkatalog
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left Optoelektronische laser sensoren für den Nahbereich
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: