Loading

LaserSight™ 9000 fotoelektrische sensor
Allen-Bradley

Unsere LaserSight™ 9000-sensoren sind ideal für staubige und schmutzige Anwendungen, die einen größeren Erfassungsbereich und die Erkennung von Objekten mit kleiner Größe erfordern.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(1)
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
  • Schwarzer rechteckiger sensor von Allen-Bradley mit schwarzem integriertem Kabel und flacher sensorfläche.
Schwarzer rechteckiger sensor von Allen-Bradley mit schwarzem integriertem Kabel und flacher sensorfläche.
Chevron LeftChevron Left
Schwarzer rechteckiger sensor von Allen-Bradley mit schwarzem integriertem Kabel und flacher sensorfläche.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere LaserSight™ 9000 Fotoelektrik-laser sensoren der Bulletin 42GR sind ideal für anspruchsvolle Erkennungsanwendungen, die einen größeren Erfassungsbereich erfordern, wenn die Umgebung staubig oder schmutzig ist oder wenn das zu erfassende Objekt klein ist. Die Klasse I Lichtquelle liefert einen sichtbaren roten Strahl für eine einfache Ausrichtung auch bei diesen Entfernungen. Verwenden Sie diesen sensor, wenn Ihre Anwendung Präzision und maximalen Erfassungsbereich erfordert.


  • Lichtquelle der Klasse I laser
  • Erfassungsbereich von 39.6 m (130′) für den polarisierten Retroreflexionssensor
  • Erfassungsbereich von 304.8 m (1000′) für den Einweg-Lichtschranke-sensor
  • Sichtbarer roter Strahl für einfache Ausrichtung
  • Robustes 30-mm-Gehäuse
  • NPN- und PNP-Ausgänge (DC)
  • SPDT Relais-Ausgang (AC)
  • Wählbare Hellsteuerung/Dunkelsteuerung
  • Micro-, Mini-QD- und 2 m (6.6′) Kabelanschlüsse

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Präsenzsensoren SENSOR-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • CSA-zertifiziert
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
  • UL Listed

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left LaserSight™ 9000 Fotoelektrische laser sensor
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: