Unsere Teach-in-Messung-Fotoelektrik-Laser-Sensoren der Bulletin 45BPD sind ideal für Industrieanwendungen, die eine zuverlässige berührungslose Inspektion, Positionsbestimmung und Messung erfordern. Sie verwenden einen Laser der Klasse II, der einen sichtbaren roten Lichtpunkt erzeugt, der die Ausrichtung in Anwendungen zur Erkennung und Messung kleiner Teile vereinfacht.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Berührungslose Messung
- Sichtbarer roter Laser der Klasse II für kleinen Lichtpunkt und Ausrichtung
- Autonomer Sensor erfordert keine externen Steuergeräte
- 270° drehbarer Mikro-Schnelltrennsteckverbinder
- Modell mit festem Bereich ohne Benutzereinstellung
- Teach-in-Modelle verfügen über einen diskreten PNP-Ausgang und einen 4–20 mA Analogausgang
- Erfassungsbereich von 30–100 mm (1.2–3.9″) oder 80–300 mm (3.1–11.8″)
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Präsenzsensoren | SENSOR-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- cULus Listed
- UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.