Unsere öldichten Endschalter der Serie 802T bieten hohe Belastbarkeit, ein kompaktes Format, ein hohes Maß an Vielseitigkeit und eine robuste, öldichte Konstruktion nach National Electrical Manufacturers Association Typ 13. Steckbare und nicht steckbare Ausführungen sind verfügbar. Steckbare Endschalter verfügen über einen Kopf und einen Schaltkörper, die ausgetauscht werden können, ohne dass die Verdrahtungskammerbasis entfernt werden muss. Dies verkürzt Ihre Ausfallzeiten, da eine Neuverdrahtung beim Austausch des Schalters entfällt.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Frontmontage für vereinfachte Montage
- Steckbare und nicht steckbare Ausführungen verfügbar
- Steckbare Ausführungen für einfache Verdrahtung verfügbar
- Robuste Konstruktion
- Bewährte Zuverlässigkeit
- Typische Anwendungen:
- Förderbandsysteme
- Transfermaschinen
- Automatische Revolverdrehmaschinen
- Fräs- und Bohrmaschinen
- Radialbohrmaschinen
- Andere Hochgeschwindigkeits-Produktionsausrüstung
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Präsenzsensoren | SENSOR-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen für alle anwendbaren Richtlinien
- CSA-Zertifizierung
- UKCA-Kennzeichen für alle anwendbaren Vorschriften
- UL Listed
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.